アイテム番号: Kenos® FlexiGrip KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
KFGは、産業ロボットおよび協働ロボットに単一のグリッパーとして使用できる他、産業ロボットと組み合わせてアームエンドツール(EOAT)として使用することができます。フォームパッドは、多様な製品をピッキングできる汎用性を備えています。また、モジュール設計により、製品変更時の迅速かつ容易なセットアップや、既存装置への容易な組み込みを可能にします。Kenos® KMGは、円形または長方形のタイプがあります。粗くて凹凸がある表面でも安定した把持力を提供し、多孔質および非多孔質両方のワークをピッキングできます。
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 3種類のバージョンを選択可能です:逆止弁グリッパー、流量制御グリッパー、フレキシバッググリッパー.
- 流量制御用のオリフィスを備えたバージョンは、360度の回転に対応します。薄くて軽量で、高速アプリケーションを可能にします.
- 自動逆止弁を備えたバージョンは、フォーム全面を覆わないワークにも、フォーム全面を覆うワークにも対応できます。粉塵の影響を受けにくく、最大80度の回転に対応します.
- バッググリッパー バージョンは、柔らかい袋物用の標準フレームか、液体入り袋物用の追加フレームで構成することができます.
- KFGは、集中配管型および分散配置型の真空システムで使用できます.
- UR協働ロボット(専用のUR Cap付)のプラグアンドプレイ式ソリューション.
- 円形バージョン: 直径80mmおよび100mmのサイズを選択可能.
- 長方形バージョン: 寸法80mm x 80mmおよび120mm x 120mmのサイズを選択可能.