Piab、新サイズ「BLFF30」でBLFFサクションカップシリーズを拡充

2026/10/12に公開
Piab、新サイズ「BLFF30」でBLFFサクションカップシリーズを拡充

Piabは、物流および倉庫自動化分野における幅広い用途に対応するため、コンパクトなサクションカップ「BLFF30」を新たに導入し、BLFFサクションカップシリーズを拡充します。

自動化システムには、ますます多様化する製品、包装材、アイテム形状への対応が求められており、柔軟性と安定性を兼ね備えたピッキング技術へのニーズは高まり続けています。 「BLFF30」は、複数のサクションカップを近接して配置する必要があるコンパクトなマルチアイテムピッカー設計向けに開発されており、形状や材質、サイズの異なるさまざまなワークを扱うピッキング用途においても、安定した性能を発揮します。
 
BLFF30は、柔軟性のあるリップ部と堅牢なベローズ構造を組み合わせることで、さまざまな表面や対象物の形状に適応しながら、要求の厳しい自動化環境においても安定したハンドリングを実現します。これにより、複数種類のワークのピッキング、トップローディング、最終工程での包装、ビンピッキング、倉庫自動化、工場・倉庫内物流、Eコマースのフルフィルメントなど、幅広い用途に適しています。 
 
用途に応じたニーズに対応するため、BLFF30は2種類の硬度タイプを用意しています。 ミディアムタイプは、柔軟性と安定性のバランスに優れており、さまざまな形状や材質の扱いが難しいワークに幅広く対応します。 一方、ハードタイプは、より重いワークを扱う用途や、高加速度での搬送、高流量、より深い真空レベルが求められる用途に適しています。
 
代表的なワークや包装形態としては、段ボール箱、紙袋、プラスチック袋、包装済み製品、小型消費財、硬いワーク、変形しやすいワーク、多孔質素材、不定形状の対象物などが挙げられます。 この高い汎用性により、自動化システムの設計者は、把持構成の変更を抑えながら、多様な製品の搬送・ピッキングフローに対応できます。
 
BLFF30サクションカップは、リサイクル可能なTPE製で、製品寿命を終えた後の材料処理にも配慮しています。 また、フィルターや、フィルターハウジングを介したpiSAVE Senseバルブの組み込みなど、オプションアクセサリーにも対応しており、特定のシステム構成に合わせた使用が可能です。
 
BLFF30の追加により、Piabは現代の物流および工場・倉庫内物流環境に向けてBLFFシリーズをさらに強化し、柔軟で信頼性が高く、効率的な自動ピッキングに対応するコンパクトなサクションカップの選択肢を提供します。


記事を共有