真空コンベアROI計算ツール:2分で投資回収期間を確認。
Piab搬送システムへの切り替えに関する、取締役会に提出可能なROIケースを入手してください。すべての数値は公開されている業界ベンチマークに基づいています。計算にメールアドレスは不要です。
開始前の注意事項:この計算ツールは、公開されている業界ベンチマークを使用して、単一の搬送ステーションのROIを推定します。実際の実現可能性とパフォーマンスは、搬送高さ、距離、かさ密度、粒子サイズ、およびその他の材質特性に依存するため、投資決定の前にPiabのエンジニアにご確認ください。
設備投資(CapEx)の承認権限を持つ方のために構築されました。
5つの節約項目と、説得力のある1つの数値。この計算ツールは、労働力、ダウンタイム、廃棄、エネルギー、出力を個別に定量化するため、資金の出所を正確に把握し、各項目を精査し、ブラックボックス化することなく社内で提示できます。実際の設備投資レビューの進め方に合わせて構成されており、トップに投資回収期間のヘッドラインがあり、その後に各節約項目の要因と計算式が明確に示されます。Excelでロジックを再構築することなく、数値をそのまま設備投資テンプレートに転記できます。前提条件はすべて調整可能です。
- 保守的な設計となっています。
労働力の削減は25%のみ(完全な自動化ではない)、廃棄の価値は原料コスト(完成品価格ではない)、追加出力に対する貢献利益の向上は適用しないと仮定しています。どちらかといえば、数値は控えめに見積もられています。 - 1年間のヘッドラインではなく、5年間の純利益を示します。
出力には、現状と比較した累積純利益、投資回収期間の範囲(低/高)、および完全な投資額と設置費用が含まれており、これらは財務チームが求める入力項目です。この比較は1つの搬送ステーションを対象としており、5年間の総所有コストを示しています。
すべての前提条件は公開データに基づいています。
数値は、当社のマーケティングチームではなく、独立した製造ベンチマークおよび業界調査から得られたものです。OEEベースライン、エネルギー基準、労働力およびエネルギー価格、そしてメソッドレベルのダウンタイム、スペアパーツコスト、廃棄率はすべて、維持管理されているベンチマークデータベースから取得されています。ROI計算ツールは現在v1.1.0で、2026年6月に最終更新されました。数値が貴社の運営と一致しない場合は、「Refine(調整)」ドロワーでオーバーライドしてください。PDFには当社の値ではなく、貴社の値が反映されます。
ベンチマーク対象
:- 業界別のOEEベースライン 、
- トンあたりのエネルギー(搬送) 、
- 労働力およびエネルギー料金 、
- メソッド別のダウンタイム、スペアパーツ、廃棄
出典
:- 独立した製造ベンチマーク(例:Fabrico 2026) 、
- 主要な食品および化学プロセッサーによる粉体搬送研究 、
- 国別の労働力およびエネルギー価格表 、
- 現場データで更新される維持管理されたベンチマークデータベース
3つの入力。2分。1つのPDF。
- ラインについて教えてください。
業界、現在の搬送方法、出力、国、シフトパターン、および現場にコンプレッサーが既にあるかどうか。これだけです。
数値を即座に確認できます。月間節約額、OEE向上、投資回収期間、5年間の純利益が、メートル法またはヤード・ポンド法で入力を調整するたびにライブで計算されます。 - 取締役会に提出可能な要約をダウンロードしてください。
ビジネスケース、各項目の背後にある計算式、およびすべての前提条件の公開ソースへの追跡が記載された5ページのPDFです。CFO、運営責任者、またはHSEQチームにそのまま提出できます。
最も重要な項目を調整してください。
「Refine(調整)」ドロワーで、労働単価、廃棄率、エネルギー価格、ダウンタイム、Piab速度倍率、ATEXおよび衛生オプション、そしてすべての価格入力をオーバーライドできます。PDFには当社の値ではなく、貴社の値が反映されます。
数値は財務的なものです。しかし、得られる利益はそれだけではありません。
この計算ツールは、設備投資(CapEx)ケースに盛り込めるコスト(労働力、ダウンタイム、廃棄、エネルギー、出力)に焦点を当てています。密閉型真空搬送の安全性、人間工学、衛生面の向上(粉塵の飛散なし、手作業によるリフティングなし、こぼれたものの清掃不要)については、現場によって大きく異なり公平なベンチマークが難しいため、意図的に金銭換算していません。実際には、すでに財務的なハードルをクリアしているプロジェクトであっても、手作業の削減、衛生状態の改善、ヒヤリハットの減少を考慮に入れると、さらに魅力的に見えることがよくあります。この計算ツールはまず確実な数値を提供します。その後の議論で、スプレッドシートには収まりきらないHSEQ、労働力、コンプライアンス面でのメリットを検討できます。
HSEQの改善が意思決定の一部である場合は、計算後に当社にご相談ください。貴社のラインに特化したコンプライアンス、人間工学、清潔さへの影響について詳しく説明します。
ビジネスケースの概要。
CFOが実際に読む要約です。投資回収期間の範囲、月間節約額、OEE向上、5年間の純利益、および5つの節約項目の内訳。
- 計算方法:
各項目の背後にある簡単な説明と正確な計算式。これにより、どの数値も確認および精査が可能です。 - すべての前提条件とその出典。
入力、上限、組み込まれた保守的なルールの完全な監査証跡。各ベンチマークは公開ソースにリンクされています。
運営責任者の方へ:内部の仕組みは以下の通りです。
このモデルは、計画ダウンタイムと計画外ダウンタイムを分離し(30/70の比率)、メンテナンス作業員をダウンタイム時間の60%として配置し、Piab真空搬送の設置後の計画外ダウンタイムを1シフトあたり一律2時間に制限しています。Piabシステムの選択は、出力帯域に応じて自動的に行われ(例:Large = トン/時あたりのサイズに合わせたpiFLOW®システム)、速度倍率は一律の仮定ではなく、メソッド固有のものです。
Piab速度倍率、労働力FTE係数、シフトあたりのエネルギー、ダウンタイム時間、廃棄率、およびすべての価格入力をオーバーライドできます。また、ATEXおよび衛生要件(例:USDA、WIP、piFLOW®p)を指定することもできます。PDFには貴社のオーバーライドが反映されます。
ROIの推定を実際の計画に変えましょう。
材質、レイアウト、スループットの目標について、Piabのスペシャリストにご相談ください。何が実現可能で、何が実現不可能かを確認いたします。