Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 1
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 2
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 3
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 4
アイテム番号: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

KVG150Cは、さまざまな業界の製造自動化をサポートするために開発された、モジュール式で柔軟にカスタマイズできるサクションカップグリッパーです。軽量設計と革新的な機能の一体化により、最適なパフォーマンス、迅速な導入、そして簡単なメンテナンスを実現します。サイズ、カップの種類、真空性能、そして流量制御技術などは、エンドエフェクタ(EOAT)の個別の要件に合わせてカスタマイズ可能です。これらの真空グリッパーは、包装、金属、ガラス、食品産業でのアプリケーションに最適です。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • モジュール設計により、300mmから2000mmまで、必要な長さのグリッパーを構成することができ、エジェクター、チェックバルブ、ソレノイドバルブ、流量制御、piSAVE®senseなどの様々な機能を備えることが可能です。
  • 省エネアクセサリーと機能を利用する、エネルギー効率の高い真空グリッパーです。
  • 特許出願中。
  • KVG150Cは、フリクションカップ、piGrip、Value Line、DURAFLEXまたはFDA承認素材のカップなど、さまざまな種類のPiabサクションカップを選択して装着することができます。
  • 主な用途は、段ボール箱、袋物、油が付着した金属板、食品(直接接触)の搬送などです。また、過酷な温度環境にも対応できます。
  • その他のカップのオプションについては、カスタマイズソリューションについてお問い合わせください。