Kenos® Safe&Light - KSL - 1
Kenos® Safe&Light - KSL - 2
Kenos® Safe&Light - KSL - 3
Kenos® Safe&Light - KSL - 4
Kenos® Safe&Light - KSL - 5
アイテム番号: Kenos® Safe&Light KSL

Kenos® Safe&Light - KSL

KSL真空フォームグリッパーは、頑丈でシンプルなソリューションで、様々な用途で使用できます。特に、粉塵の多い過酷な環境下でのパレタイジングに適しています。フォーム製のボディをカーボンファイバー製の構造体で保持する特殊設計により、非常に軽量で、協働ロボットやロボットの可搬重量性能を最大限に生かすことができます。これ故に、協働アプリケーションに最適な設計になっています。KSLは、逆止弁または流量制御のいずれかを備えることができます。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 協働ロボットに優しい設計の非常に軽量なグリッパーで、協働ロボットの可搬重量を最大限に活かし、最大59kgまでのワークを吊り上げることができます。
  • 頑丈で堅牢なデザイン、素材、逆止弁技術により、粉塵が多い環境でも作業を中断させません。
  • 磁石式のイージーフォームシステムによる素早く簡単なフォーム交換で、ダウンタイムを削減します。
  • UR協働ロボット向けのプラグアンドプレイ式ソリューション(専用のUR Cap付)。
  • 流量制御バージョンは上下逆さまのハンドリングが可能です。
  • 逆止弁バージョンは、フォームがワークに全て覆われていない状態でも真空破壊を防ぎ、一定の真空度を保ちます。
  • 一体型もしくは外付けの真空発生器。
  • 一体型真空カートリッジ用のオプションのバルブキット。
  • オプションの協働ロボット/ロボットインターフェース。