バキュームコンベアは、ペットフード製造の課題を克服する上で重要なコンポーネントであり、製品の取り扱いを改善し、職場の安全性を高め、効率的で柔軟な生産をサポートするソリューションを提供するとともに、FDAのペットフード取り扱いガイドラインを尊重します。

ペットフードメーカー:成長する市場に貢献する

栄養成分、生産品質、多様性の点で人間の食品を反映するペット製品を顧客がますます求める市場において、ペットフードメーカーは、より多くの、あるいは新しい製品を導入することで、ペットフード業界を革新しています。

ペットフード業界は売上と生産の両方で成長しており、2029年には2900億米ドルに達すると予想されています。この成長を牽引する主な要因には、高級食品の需要に加えて、ペットの飼育数の増加と世界中でのペットの受け入れの拡大が含まれます。

ピアブのペットフードコンベアと真空技術は、メーカーに新しい業界標準を確立する最先端のソリューションを提供します。

ペットフード工程:異なる製品、異なる要件

ペットフード工程には、猫、犬、ウサギ、魚、その他のペットなど、さまざまな動物のニーズに合わせて調整された多種多様な材質が関わります。使用される主な材質は通常、ペレット(キブル)またはさまざまな種類の動物飼料であり、それらの成分と栄養添加物も含まれます。

ペットフードは主に、風味を高めるために肉、骨、または魚の粉末と混合された穀物粉末から作られます。一般的な原料には、小麦粉、米、骨、魚の粉末が含まれます。さらに、ナッツ、種子、骨ビスケットが特殊な製品を作るために使用されます。各種類のペットフードは、さまざまな動物の特定のニーズを満たすために、成分と工程技術の慎重な選択を必要とします。

粉塵の多い成分を効率的に搬送し、コンタミを防ぐためには、密閉された真空搬送システムが有益です。ピアブソリューションを使用することで、メーカーは能力を向上させ、効率を高め、安全で人間工学に基づいた作業条件を確保できます。

ペットフード

 
真空搬送:乾燥ペットフードおよび原材料用ペットフードコンベア

ピアブのバキュームコンベアは、低い全長高、コンパクトな設置面積、清掃のしやすさ、および低い騒音レベルの要求を満たすように設計されています。その密閉されたシステムは、原材料や製品の搬送中の粉塵の飛散を効果的に最小限に抑えます。

アプリケーションは、ペットフードの種類(食品や液体または乾燥)によって異なります。食品や液体のペットフード製造では、乾燥した原材料を搬送するシステムは、特に油性の原材料を扱う場合に清掃が容易である必要があります。当社のペットフードコンベアは、頻繁にレシピを変更するメーカーにも適しています。

乾燥ペットフードの製造では、通常、大量(1時間あたり数トン)で処理が行われる場合でも、当社の搬送システムは小規模な操作により適しています。当社は、マイクロバッチ処理、マイクロ原材料(数キログラムの材質)の取り扱い、または添加物の搬送など、より小さなバッチの移動に注力しています。

ペット健康製品 - 獣医薬製造におけるアプリケーション

ピアブのバキュームコンベアは、ペット医薬品製造に不可欠な多様な材質を処理します。

カソード製造工程の最適化

ピアブ コンベアは、API、賦形剤、粉乳などの粉末を含む幅広い原料を搬送します

粉末:API、賦形剤、粉乳。
顆粒: 錠剤の圧縮またはカプセル化に適した製剤。
敏感な材料: 凍結乾燥粉末なので、丁寧な取り扱いが必要です。

ピアブコンベアを使用すれば、厳格な規制に容易に準拠できます。また、デリケートな材質も穏やかに搬送できます。ペット医薬品において、有効成分の完全性と有効性を維持することは、混合と配合の精度と同様に不可欠です。人間用医薬品の製造と同様に、ペット用医薬品も正確な組成と投与量に達するために、処方の一貫性を維持しながら製造される必要があります。

ペット医薬品業界の規制に準拠しながら、原料や製品を損傷しない搬送装置を選択してください。

お客様のニーズに最適な製品を見つける

ピアブで原料とペットフード製品を搬送する利点


ピアブの真空搬送システムは、ペットフードの製造工程におけるいくつかの課題に対し、多用途で効率的なソリューションを提供し、よりスムーズな操作とより高い製品品質を保証します。

 

壊れやすいキブルを搬送する

壊れやすいキブルの搬送には、破損を防ぐために穏やかでありながら効果的な搬送方法が必要です。バキュームコンベアは、デリケートなキブルを損傷するリスクを最小限に抑える、スムーズな密閉性の高いシステムを提供します。

 

微量成分の搬送

微量添加物や微量成分は少量で添加されることが多いため、精度が重要です。バキュームコンベアは、これらの材質を正確にハンドルし、生産工程全体で一貫した正確な投入を保証するのに理想的です。

 

手作業の削減

当社のペットフード用コンベアは、材質の手作業を大幅に削減し、反復的なリフティング、運搬、注ぎ込みに伴う人間工学的リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。これらのタスクを自動化することで、ペットフードのメーカーはより安全な労働環境を構築し、全体的な効率を向上させることができます。

省スペースソリューション

コンパクトな設計により、ピアブのバキュームコンベアは、設置面積が限られ、天井の高さが低い施設に最適です。既存の生産ラインに簡単に統合でき、性能を損なうことなく利用可能なスペースの利用を最適化します。

簡単な清掃

当社のペットフード用コンベアは、分解と清掃が容易なように設計されており、高い衛生標準を維持しながらバッチ間の迅速な切り替えを可能にします。これにより、相互汚染が回避され、各レシピの完全性が保たれます。

低騒音

低騒音レベルは追加の利点であり、より静かで快適な労働環境に貢献します。

当社のペットフード用バキュームコンベアについてお客様の声

ペットフードおよび家畜飼料用微量添加物の搬送


ポーランドでは、Conberg社が動物飼料生産における微量添加物のハンドリングに対応するため、ピアブのバキュームコンベアを導入しました。地上8メートルに設置されたこのシステムは、酵素やビタミンなどの成分の精密で粉塵が舞わない搬送を保証し、その工程における効率と人間工学の両方を向上させます。

彼らの事例はこちらからお読みください

エンジニアとのご相談をご希望ですか?

当社のアプリケーションエンジニアとパートナーのチームは、お客様のペットフード生産ニーズに合わせた完璧な真空コンベアソリューションの選定をサポートする準備ができています。個別のサポートをご希望の場合は、フォームにご記入ください。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい