栄養補助食品または食品サプリメントは、様々な課題を抱える刺激的な業界で生産されています。製品は、錠剤やカプセルから粉末製品、さらにはグミまで多岐にわたります。製造者は、生産ラインで食品グレードの装置を適用する必要があることが多く、時にはcGMPプロトコルに従うことさえあります。どのような場合でも、一般的に使用される固形材質は、適切なピアブバキュームコンベアによって容易に処理できます。
 

次へ進む

よくあるご質問

 


ピアブによる栄養補助食品製造装置

ピアブの搬送システムが、栄養補助食品または食品サプリメントの円滑な生産をどのように保証するかをご紹介します。

容器、IBC、袋、またはフレコンバッグから固形材質をピッキング

栄養補助食品の生産は、適切な方法で原料を工程に導入することから始まります。ピアブは、ドラム缶やIBCから原料をピッキングするためのフィードワンド、フィードノズル、袋を空にするためのフレコン用ホッパー、空気と原料の比率をレギュレーターで調整するためのフィードアダプター付きフレコンバッグ排出オプションなど、幅広いアクセサリーを提供しています。

供給混合タンク

栄養補助食品をブレンダーや混合ユニット、ふるい機、V型ブレンダー、フリュードベッド乾燥排出装置へ搬送します

混合は非常に複雑な操作であり、最初から適切な混合および搬送ソリューションを用意することが極めて重要です。これにより、混合効率と最終製品の品質に影響を与える多数の要因を完全に制御できます。ピアブ搬送システムは、V型ブレンダーへの供給という特殊なケースを含め、食品サプリメント製造における混合およびブレンド工程の効率的な操作において重要な役割を果たします。さらに、それらは工程において、ふるい機への供給やフリュードベッド乾燥機からの排出などに使用されます。

サプリメント原料のカプセル充填剤への搬送

混合やブレンドのような一次工程の後、粉末であろうと顆粒であろうと、サプリメント原料混合物も充填機へ搬送される必要があります。ピアブコンベアは、サプリメント材質をカプセル充填ステーションへ搬送し、カプセル内に供給します。

空のカプセルも、保管コンテナから充填ステーションへ搬送される必要があります。コンベアは、充填機への継続的な供給を確保するために、空のカプセルを整然と移動させるために使用されます。

打錠機への供給

打錠機への供給

ピアブのバキュームコンベアは、生産性と作業スペースの人間工学を大幅に向上させることができます。打錠機への供給が容易になり、完成した錠剤は、錠剤コーターまたは包装ラインへ優しく移動させることができます。適切なピアブバキュームコンベアを使用することで、混合物中の原料の分離や錠剤の欠けが回避され、効率と生産性の向上につながります。

栄養補助食品の小袋充填

オーストリアのKora Füll GmbHは、スーパーフードをスティックパックに効率的に充填するためにpiFLOW ® pコンベアを使用しています。ピアブの優れた現地サポート、清掃とメンテナンスの容易さ、そして作業者の安全性と快適性の向上が、この導入の決め手となりました。この例では、ピアブのバキュームコンベアが500kg/時の搬送能力で稼働し、粉末材料を10メートルの距離まで搬送しています。

全文を読む

nutraceuticals-kora-web-size-1

サプリメントおよび栄養補助食品の包装

カプセルが充填されシールされ、および/または錠剤が打錠されコーティングされた後、それらは通常、ボトル、ブリスターパック、またはその他のコンテナに包装されます。ピアブコンベアシステムは、カプセルまたは錠剤を包装、ラベリング、およびキャッピングステーションへ搬送し、出荷前の最終工程を行います。

何でもお気軽にお問い合わせください。

当社の自動化スペシャリストから、お客様の工程を強化する方法について無料のコンサルテーションとアドバイスを受けてください。

ご質問

オートメーションのためのソリューション - 様々なアプリケーションに対応

ニュートラシューティカル産業は、食品産業と製薬産業の中間に位置し、機能性食品や栄養補助食品の生産から無菌医薬品の生産まで、様々な業務を網羅しています。この多様性は、製造ハードウェアに対する要件の多様性を意味し、製品の完全性を維持することは標準的な要件です。ほとんどのコンベア装置は食品グレードである必要がありますが、特に搬送される材質がオペレーターに健康上のリスクをもたらす場合は、より厳格な規則が適用されます。

栄養補助食品業界向けpiFLOW®

ピアブは、食品グレードや帯電防止仕様、ATEX粉塵またはATEXガス認証取得済みのものなど、あらゆるニーズに対応する幅広いバキュームコンベアを提供しています。粉体や顆粒の搬送には、必要な容量、搬送物の特性、さらにはセットアップ時および運用時のオペレーターによる手動介入レベルに応じて、piFLOW ® pまたはpiFLOW ® cのいずれかのモデルをお勧めします。

 

piFLOW ® pは、標準製品から完全自動化のオートチューニングまで、4つの異なる自動化レベルをご用意しています。錠剤やその他の脆弱な材料を搬送する場合は、搬送中の錠剤の欠けを防ぐpiGENTLE®テクノロジーを搭載したpiFLOW ® tのご使用をお勧めします。

バキュームコンベアは、打錠機、カプセル充填機、混合および粉砕機、ローラーコンパクター、オーガー充填剤への充填と排出から包装に至るまで、生産ラインの複数の工程全体に適用できます。真空搬送に関するよくある誤解は、製品を必ず損傷するか、粉末混合物で製品分離を引き起こすというものです。適切な設定と適切なサイズ調整により、ピアブのコンベアはこれらの課題を克服するため、製品配合のばらつきについて心配する必要はありません。小さな設置面積は、柔軟なレイアウトも可能にします。

当社にとって重要だったのは、コンベアをできるだけ短時間で洗浄できること、そして前の製品の残留物が次の製品を汚染しないように徹底的に洗浄できることでした。特にアレルゲン物質の場合、異物混入は絶対に許容されません。

– マーリン・ウィンターシュタイガー氏、Kora社マネージングディレクター

ピアブで搬送する理由

参考資料

要件に準拠

すべてのピアブバキュームコンベアは、栄養補助食品業界全体に適用される様々な要件を満たします。当社のアプリケーションエンジニアが、適切な装置の選択をお手伝いします。

設定

生産性の確保

原料供給はオペレーターの身体的能力に依存せず、連続した工程を可能にします。手作業を回避することで、労働者の健康と安全の向上にも貢献し、システムの稼働時間を増加させます。

化学

搬送物の分級を回避

粉末状の製品は、搬送工程において一貫性を保ちます。一方、錠剤や微粒子は、穏やかな搬送工程によって損傷することはありません。

金属板

省スペース

ピアブバキュームコンベアは、コンパクトでモジュール式の設計により、レトロフィット、メンテナンス、清掃が容易です。また、包装機などの大型装置の上に設置する必要がある場合でも、限られたスペースに収まります。

実環境におけるpiFLOW®p

nutraceuticals-kora-web

メンテナンス中のpiFLOW®p

nutraceuticals-kora-web-size-2

オペレーターによるpiFLOW®pの点検

nutraceuticals-kora-web-size-3

piFLOW®pによる小袋充填機への供給

piFLOW®p

piFLOW®p

理想的な搬送装置の選択をお手伝いします!

お客様の原料と製品に何が適用されるかをご確認ください!フォームにご記入いただくと、当社のエンジニアから無料の個別アドバイスを受けられるほか、お客様のニーズに最適なソリューションを見つけるために他の技術との比較も行います。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい