コーヒーの取り扱いには、工程全体で繊細な香りを維持するための精度が求められます。ピアブの先進的なコーヒー搬送技術は、生豆、焙煎豆、挽いたコーヒーのスムーズな搬送を保証し、あらゆる工程で独自の特性を保ちます。当社の革新的なコンベアは、小規模から大規模なコーヒー生産の両方において操作を効率化し、効率的な自動化ソリューションを提供します。

次へ進む

製品 探る FAQ

 


Minges社でのコーヒー搬送

Minges社のコーヒー焙煎所は、製品の香りを保ち、同時に生産性と効率を向上させるためにピアブの真空コンベアを使用しています。ピアブのコーヒーコンベアは、包装機とカプセル充填機に充填し、一方、サクションカップは完成したポッドを移動させ、梱包箱を組み立てるために使用されます。

全文を読む

機器にコーヒーを充填する

コーヒー豆または挽いたコーヒーで包装ラインに充填することは、これまでになく簡単になりました。ピアブのコーヒー搬送技術は、製品の香りを保ちながら、材質の垂直方向のリフティングを克服するための、小さな設置面積で低メンテナンスの代替手段を保証します。コーヒー豆は工程全体でそのままの状態を保ち、挽いたコーヒーが汚染なく目的地に到達することを保証します。

エルゴノミクス(人間工学)の重要性

効果的なコーヒーの取り扱いは、作業員の身体的負担や怪我を防ぐ上で極めて重要です。コーヒーの手作業は、エラーや非効率性の可能性から、生産性と品質にリスクをもたらします。さらに、手作業は時間と労力がかかり、作業員が取り扱い工程中に意図せず異物やバクテリアをコーヒーに混入させる可能性があるため、汚染につながることもあります。高度なコーヒー搬送技術とコーヒーの取り扱いに最適化されたコンベアを利用することで、これらのリスクを軽減し、スムーズで効率的なコーヒー搬送システムを確保できます。

エルゴノミクスに関する詳細

何でもお気軽にお問い合わせください。

当社の専門家から無料のコンサルティングとアドバイスを受けられます。

ご質問

コーヒーの搬送:細心の注意が必要なプロセス

小規模焙煎所も大規模な産業施設も、コーヒーをある工程から別の工程へ移送するという課題を共有しています。しかし、製品の品質に悪影響を与える可能性のある方法が非常に一般的に使用されています。コーヒーの搬送に適切な方法を選択することは、コーヒーの香りを保つ上で極めて重要であり、多くの場合、コーヒーが大気と接触するのを防ぐ必要があります。ピアブのバキュームコーヒーコンベアは、大気を使用する半閉鎖システムと、酸素を窒素ガスに置き換えた閉鎖ループの両方で稼働します。

真空搬送は豆を傷めると考えられていますが、高密度搬送を採用した当社独自の piGENTLE ®テクノロジーにより、これを簡単に回避できます。

 

バキュームコンベアを使用することで、コーヒーの手作業を避け、柔軟なホースで垂直方向のリフティングを克服することにより、施設内の人間工学的な問題を解決できる可能性もあります。可動部品がないため、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられ、装置の清掃も容易になります。

ピアブのコンベアは、インスタントコーヒー生産におけるコーヒー、砂糖、その他の添加物も扱うことができます。

ピアブのバキュームコンベアは、世界中の大小さまざまなコーヒー製造者によって使用されています。当社の製品は食品標準に準拠しており、グローバルなサポートも提供し、当社のアプリケーションエンジニアとパートナーを通じて、お客様のニーズに合った適切なコーヒー搬送装置の選択を支援します。

ポッド生産システムに充填するための、その役割を効果的に果たすコンベアを求めていました。そのため、この工程について心配する必要がありません。特に満足したのは、ピアブ piFLOW®fのシンプルで堅牢な設計でした。[...]古いソリューションをピアブのバキュームコンベアに置き換えたことで、製品品質の向上に役立ちました。

– Minges Coffee Roastery社の技術およびメンテナンス責任者、Andreas Fritz氏

コーヒーカプセル充填機に搬送するpiFLOW®f

piFLOW®pによる小袋充填機への供給

包装ラインに充填するPiab piFLOW®f

包装ラインに充填するPiab piFLOW®f

安定した搬送流量、廃棄物の削減:真空搬送に関する知見を購読する

登録することにより、ピアブのプライバシーポリシーに同意し、ピアブからの月刊マーケティングメールを受け取ることに同意したものとみなされます。いつでも登録解除できます。

仕事用メールアドレスを入力してください。

Piabの搬送のメリット

食品・飲料

搬送中に香りをキープ

コーヒーの搬送に密閉システムを採用しているため、搬送中に香りが損なわれる可能性が低下します。

設定

生産性の向上

焙煎機、粉砕機、カプセル充填機、または包装機への供給を簡単に自動化できます。

包装

コンパクト設計

コンパクトな設計で設置面積が小さく、スクリューコンベアやバケットコンベアよりも場所を取りません。

参考資料

適合するコーヒー搬送

食品と接触するすべてのPiabの設備は、EC、FDA、およびUSDAの認証を受けています。ATEX認証の設備も提供しています。

さらに詳しく

ニュースリリース

[記事] ピアブのpiFLOW® p真空コンベアでクリーンな砂糖を供給

人間工学(エルゴノミック)

[記事] 食品業界における人間工学的危険とそれらを排除する方法

 

包装

[動画] Minges社でのコーヒー搬送

呼吸器系

[記事] 食品業界における呼吸器系の危険とそれらを排除する方法

コーヒー生産向けの当社の真空コンベアについて、さらに詳しく知りたいですか?

お客様の原料や製品に何が適用されるかをご確認ください!フォームにご記入いただくと、お客様のニーズに最適なソリューションを見つけるために、当社のエンジニアから無料の個別アドバイスを受けることができます。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい