産業用ロボットがグリッパーで角形セルをハンドルする様子を示すヒーロー画像

バッテリーの製造および組立:ハンドリングソリューション

バッテリーや燃料電池の製造におけるアノード・カソード板の初期積層工程から、最終ユニットの組立まで、Piabは幅広い高度なハンドリングソリューションを提供しています。自動車業界向けには、お客様のニーズに合わせたカスタムグリッピングソリューションに加え、軽量・高精度・高速・高品質を追求した多彩な標準製品も取り揃えています。

アイコン カスタマイズ ソリューションカスタマイズ
ソリューション

お客様の特定の要件に合わせて設計されたPiabのカスタムラインソリューションは、要求の厳しい用途にも対応できる柔軟で拡張性の高いグリッパーを提供します。

アイコン 安全と信頼性安全
信頼性

Piabのソリューションはプロセスの安全性を最優先し、繊細で危険性のあるワークも安全に取り扱えるよう設計されています。

アイコン 高速工程高速
工程

Piabのソリューションは、確実かつ繊細なグリップを実現し、サイクルタイムの短縮と生産量の向上に貢献します。

バッテリー・燃料電池製造の最適化
カスタムグリッピングソリューションで実現

弊社は、お客様のバッテリー生産プロセスに最適にフィットするカスタムグリッパーを製作しています。最大限のパフォーマンスを追求した設計で、3Dプリンタで製造された軽量ハウジング、省エネ型エジェクター、そして停電時でも安全を確保する独立した真空ゾーンを備えています。モジュール式で拡張性が高く、センサーにも対応可能なため、さまざまな形状やサイズにも柔軟に対応します。ESD対応のサクションカップを採用すれば、静電気の発生も抑えられます。

お客様に最適な ソリューションを構築しましょう

バッテリーセルや燃料電池のハンドリングに最適なグリッパーをお探しですか?ぜひ弊社のカスタムラインチームにご相談ください。セルの製造からモジュール・パックの組立まで、お客様のプロセスに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

カスタムラインへのお問い合わせ

電極シートの積層を示す画像

電極シート積層の作業性向上

弊社の軽量バキュームグリッパーは、デリケートなバッテリー材料向けに設計されており、アノードおよびカソードを安全かつ丁寧、そして効率的に取り扱うことができます。グリッパーには一体型のバキュームゾーン、オプションのクイックチェンジャー、モジュール式の構造が採用されており、用途に応じた柔軟なカスタマイズが容易です。これにより、コスト効率の高い自動化を実現し、導入期間の短縮や、小型ロボットの活用による初期投資の削減が可能となります。

フレキシブルプリント基板(FPC)のハンドリング
確実かつ丁寧なグリッピング

フレキシブルプリント基板(FPC)は、極めて慎重な取り扱いが求められます。当社の軽量かつモジュール式グリッパーは、壊れやすいFPCを高速搬送時でも確実かつ繊細にグリッピングします。内蔵型の真空源とブローオフバルブを備えており、高精度かつ効率的なハンドリングを実現するとともに、小型でコスト効率の高いロボットの活用も可能にします。さらに、カスタマイズ可能な設計により、あらゆる生産ラインへのスムーズな組み込みが可能です。

カスタマイズされたロボットグリッパーを使用してFPCのハンドリングを示す画像
多数の円筒形バッテリーモジュールを保持しているロボットのグリッパーの画像

バッテリーモジュールのアッセンブリ
高速かつ高精度に

パウチ型、角型、円筒型セルのいずれにも対応する弊社のバキュームグリッパーは、廃棄ロスを最小限に抑えつつ、高速かつ安定したモジュール組立と最大限の稼働率を実現します。デュアルまたはマルチゾーンのバキューム技術により、高速かつ複雑な動作時でも安定したハンドリングが可能です。モジュール式かつスケーラブルな設計により、セル積層、パッド搬送、ライナー除去など、さまざまな工程に柔軟に対応でき、1つのプロセスで効率的な運用をサポートします。さらに、省エネルギー型の多段式COAX®バキューム技術と、ワークに傷を付けない繊細な把持により、効率性・再現性・品質を兼ね備えたバッテリーモジュールの組立を実現します。

パックおよび車両組立工程の
効率化と安定運用を実現

弊社のグリッピングソリューションは、バッテリー組立の最終工程において、精密かつ安全、効率的なハンドリングを実現します。重量物のモジュール搬送やトレイの取り扱い、パックの車両への搭載など、さまざまな作業に対して、軽量かつモジュール式のグリッパーが多様な形状や重量に柔軟に対応します。フリクションカップや真空保持機構により、エア供給停止時でもグリッピングを維持し、マルチゾーンバキューム構成がさらなる安全性と稼働率向上に貢献します。複数の工程を一つのツールでカバーできるため、ロボット台数や設置スペースを削減し、バッテリーおよび燃料電池システムの組立効率を大幅に高めます。

カスタマイズされたロボットグリッパーがバッテリーパックの一部をハンドリングしている画像

バッテリー製造ライン用コンポーネント

自社システムの構築をご検討中ですか?弊社の標準コンポーネントは、効率的かつ信頼性の高いバッテリーハンドリングソリューションの設計に柔軟性をもたらします。高性能なサクションカップ、省エネ型エジェクター、スマートアクセサリーなど、すべて精密かつ安全な動作を追求して設計されています。容易に統合でき、すぐにご利用いただけるこれらの部品は、バッテリーおよび燃料電池の生産工程全体を通じて、スムーズな運用をサポートします。

選定が難しい場合

選定でお困りの際は、弊社の専門スタッフがご相談を承ります。標準製品やすぐにご利用いただけるソリューションについても、どうぞお気軽にお問い合わせください。

選定についてのお問い合せ

Piabのサクションカップの画像

多様な吸着面に対応

繊細なバッテリー部品から金属板まで、弊社のサクションカップは多種多様な表面に対して安全かつ安定したハンドリングを実現します。モジュール式で高い適応性を備えており、多様な構成バリエーションにより、さまざまなサイズ・形状・特性を持つワークの精密な搬送や高さ調整に対応可能です。材質、サイズ、リップ形状、ESD(静電気対策)仕様など、幅広い選択肢から、お客様のバッテリーや燃料電池生産工程の厳しいニーズにも的確にお応えします。

効率的な真空発生をシンプルに実現

Piabのエジェクターは、バッテリーおよび燃料電池の生産工程におけるパフォーマンス向上をサポートします。省エネ型の多段式COAX®テクノロジーを搭載し、過酷な環境下でも安定した真空発生を実現します。インテリジェントでコンパクト、かつ積層可能なpiCOMPACT®(制御機能内蔵タイプ)から、安全性を重視した空気駆動型・分散配置型のpiSAFE®まで、用途に応じたラインナップを揃えています。これにより、高速なサイクルタイム、エア消費量の削減、安全性の確保を同時に実現します。

Piab 真空発生器の画像
Piabのアクセサリーの画像

スマートアクセサリーでパフォーマンスを最適化

弊社のアクセサリー製品群は、バッテリーおよび燃料電池のハンドリング工程におけるシステムの効率性・安全性・制御性をさらに高めます。ブローオフ用チェックバルブは、圧力が低い大規模システムでも迅速な応答と確実なワークリリースを実現します。真空スイッチは柔軟な制御オプションと容易な取り付けを提供します。すべての部品は軽量かつ高耐久で、自動化システムへのスムーズな組み込みを考慮して設計されています。

FAQ: バッテリーおよび燃料電池向けのPiabソリューション

Piabのソリューションは、バッテリーおよび燃料電池の製造において、どのように効率を向上させられますか?
Piabは、バッテリーおよび燃料電池の製造向けに、コンポーネントと軽量グリッパーを開発しています。最適化された真空システムとコンポーネントは、高精度かつ高品質な高速ハンドリングを可能にします。

Piabは、バッテリーおよび燃料電池製造のどのようなアプリケーションでソリューションを提供していますか?
Piabは、アノードおよびカソードシート、フレキシブルプリント基板(FPC)、パウチセル、円筒形セル、角形セル、パックアッセンブリ、モノポーラ/バイポーラプレートなどのハンドルソリューションを提供しています。

バッテリー製造とアッセンブリを自動化する際に、省エネは可能ですか?
効率的なCOAX®技術、内蔵された省エネ機能、および統合されたコントローラといった機能を備えたPiabの真空ポンプを使用することで、エネルギーを節約できます。

Piabのバッテリーおよび燃料電池ソリューションを導入するにはどうすればよいですか?
弊社のソリューションを導入するには、Piabに直接連絡するか、お近くのPiab販売代理店にお問い合わせください。Piabの専門家が、お客様のバッテリーおよび燃料電池の操作に最適なソリューションを導入できるよう、詳細な情報、製品の推奨事項、およびサポートを提供します。

Piabのソリューションは、薄くて壊れやすいシートなどをハンドリングできますか?
はい、PiabはFPCのような壊れやすいコンポーネントの精密かつ効率的なハンドリングを確実にするグリッパーを提供しています。

Piabのグリッパーにはどのようなカスタマイズオプションがありますか?
Piabのグリッパーは拡張可能なモジュール式であり、お客様のニーズに応じて、さまざまな種類・サイズのセルに合わせてカスタマイズが可能です。

Piabの真空ソリューションは、安全で効率的なバッテリーアッセンブリ操作をどのように実現するのでしょうか?
Piabの真空グリッパーは、停電時においてもワーク把持を継続する安全機能を備えることができるため、貴重な素材を安全にハンドリングします。

Piabのソリューションは業界標準に準拠していますか?
はい、Piabのすべての製品とソリューションは、様々な業界標準と規制に準拠しています。

その他の真空自動化ソリューションおよび対応分野を詳しく見る

ご案内が必要ですか? サポートいたします。

バッテリー生産や燃料電池製造プロセスに関する専門的なサポートをご希望の方は、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡ください。当社のバッテリーハンドリングシステムや新エネルギー分野向けソリューションについて、詳しくご案内いたします。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい