袋物のハンドリング
真空システムによる袋物のハンドリング(バッグハンドリング)
Piabは、様々な種類、重さ、サイズ、環境に対応した高度な袋物ハンドリングコンポーネントとソリューションを提供しています。袋物は種類が豊富であるため、Piabは広範な製品ラインナップを開発し、袋物を傷つけたり落としたりすることなく、信頼性が高く省エネルギーなピッキングを実現しています。
多様な種類の袋物に対応
バッグハンドリング用に開発された幅広いサクションカップにより、お客様のワークに最適なソリューションを見つけることができます。
効率的なシーリング
袋物用のサクションカップの吸着リップは薄く設計されており、袋物ワークを隙間を作ることなく吸着できるため、グリッピングに必要な真空流量が少なく、エネルギー消費量を削減します。
食品を安全にハンドリング
食品接触基準に適合したシリコン製バッグカップは、食品生産ラインでの使用に最適です。
特定のアプリケーション向けの袋物ハンドリング
袋物ワークの種類は様々です。袋の素材から内容物まで、ワークの特性は多様であり、それが袋物ハンドリングが難しい理由の一つです。私たちは毎日、いろいろな袋に入った物を使用しています。Piabは、数グラムの軽い製品の繊細な包装品から、大型の袋物まで、幅広いワークに対応するソリューションを提案できます。

薄いホイルの袋物ハンドリング
ポテトチップスなどのスナック菓子の袋は、通常、プラスチックと薄いアルミニウム箔を組み合わせた構造です。この組み合わせにより、頑丈で、酸素と湿度に強い表面が実現され、製品の鮮度が保たれます。ハンドリング時の主な課題は、重量そのものではなく、軽微なしわのある表面にサクションカップが適応できるかどうかです。効率的なグリップを実現するには、袋の表面の凹凸に対応できるリップが求められます。これにより軽量ながら構造的に複雑なスナック菓子バッグの包装プロセスで、安全で信頼性の高い自動化が可能になります。
冷凍食品袋のハンドリングシステム
冷凍食品用の袋は、通常の食品袋よりも厚く耐久性に優れており、野菜、肉類、調理済み食事など様々な食品の保存に最適です。外見は標準的なプラスチックバッグと似ていますが、低温環境に耐える材料で製造されたサクションカップが求められます。さらに、食品接触材料(FCM)基準を満たす必要があります。これらの要件を満たすことで、自動化プロセスにおいて安全で効率的なハンドリングが実現され、食品品質の維持と、冷凍食品パッケージングアプリケーションの厳しい安全要件への適合が可能になります。


パウチ(自立型パウチ)のハンドリングソリューション
頑丈で厚い自立型パウチは、食器用洗剤などの粉体や、ジュース、石鹸などの液体製品の保存に使用されています。優れた保存性と陳列効果が人気を支えています。非多孔質材料で作られていますが、袋の表面にしわや溝が生じやすいので、真空漏れが課題となります。薄く、柔軟なリップを備えたサクションカップが、このような表面に柔軟に対応し、確実なグリップを確保します。これにより、様々な日用品を安全で効率的な真空ハンドリングすることが可能になります。
液体充填パウチのハンドリング自動化
液体充填型パウチバッグは、薄くありながら耐久性に優れたプラスチックで製造されています。ソース、飲料、工業用液体などに一般的に使用され、しばしば段ボール箱に収納されます。自立型パウチとは異なり、柔軟な構造により内容物の液体の移動に対応します。これらのアプリケーションにおける主な課題は、液体が移動してバッグの形状が変化する中で、確実なシール性を保つことです。常に変化する表面に無理なく適応して確実なグリップを実現し、安全な自動化を可能にするためには、柔軟性が高いサクションカップが求められます。


Eコマースおよびセロハン袋のハンドリング
電子商取引の成長に伴い、衣類やファッションアイテムの配送に使用される薄くて硬いプラスチックバッグの取り扱い自動化の需要が高まっています。ブランドロゴが入ったこれらの袋物は、商品やパッケージへのダメージを回避しながら、迅速かつ丁寧な処理が求められます。低真空レベル設計のサクションカップは、衣類のしわや袋の破れを防ぎながら確実なグリップを実現し、高速または準高速のロボット応用に最適です。効率的で丁寧なバッグハンドリングソリューションにより、オンライン小売業者は商品を安全に配送し、ブランド価値を維持できます。
真空技術による薄い袋のハンドリング
サラダ、ハーブ、衣類など様々な用途に使用される極薄プラスチックフィルム製バッグは、繊細で破損しやすく、生分解性または再生可能材料から製造されることが増加しています。これらの繊細なフィルムは、損傷を防ぐための特に丁寧なハンドリングが必要です。サクションカップは低真空度で、優れたシーリング性能を発揮し、フィルムと内容物に害を加えない確実なグリップを実現する必要があります。現代のアプリケーションにおいて、軽量で繊細なパッケージングを安全に管理するため、丁寧な自動化ソリューションは不可欠です。


物流・配送における大型バッグの取扱い
大型物流用バッグは薄く製造され、時に内容物が少なく見えることがあります。バッグ表面の大きなしわは真空漏れの原因となりやすく、バッグがサクションカップに吸い込まれてグリップ力が失われるリスクも生じます。効果的なハンドリングには、シーリング性能を高めたリップ、低真空レベル設計、薄いフィルムに適応できるサクションカップが必須です。ベローズと安定したネック構造によってグリップが強化され、内容物が完全に充填されていないバッグでも、安全で効率的な自動化が実現されます。
サクションカップによるフローパックの処理
フロー包装は、スナック菓子、ペーストリー、クリーニングワイプ、プラスチック包装済みカトラリーなど、様々な製品の包装・密閉に広く使用されています。この効率的な包装方法は、薄いプラスチックフォイルを使用して、高速かつ低コストで、パッケージを密閉して商品の賞味期限延長に貢献しています。パッケージの中身がしっかりしていれば、袋の形状が保たれるため、サクションカップがこれらの薄いパッケージをしっかりグリップして取扱いやすくなります。適切なサクションカップの選択により、高速フロー包装アプリケーションにおいて信頼性の高い自動化を確保できます。

FAQ - ロボットによるバッグハンドリング
選定でお困りですか?
当社のスペシャリストがサポート致します。