Piab ブログ

24 記事
ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
2025/12/17

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転

現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター (ESU) は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる
2025/10/01

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる

ピアブはPFASフリーのフィルターを発売し、すべての製品についてPFASを調査することで、持続可能性、安全、および規制コンプライアンスへのコミットメントを強化しています。

高度な食品安全のための青色検出可能シール
2025/06/23

高度な食品安全のための青色検出可能シール

ピアブのpiFLOW®f用新しい青色検出可能シーリングは、見つけやすく磁気検出可能であるため、食品製造におけるコンタミ防止とコンプライアンスの簡素化に貢献し、食品安全を向上させます。

予防的保守のためのフィルター監視
2025/06/23

フィルター監視により予防的保守が可能

粉末搬送における持続可能な進歩:資源効率とエネルギー使用量削減をサポート

2024/07/11

インダストリー4.0に対応していますか? 手作業でのフローは残っていないでしょうか

インダストリー4.0は、かなり前から話題になっていますが、実現はまだまだ先になりそうです。

Weba Kemi社を経営するBerith、Sverker Paulssonさんご夫妻とPiab製C2バキュームコンベア
2023/04/06

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語

Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

ヨハン・ジョンソン(バキュームコンベア部門 設計エンジニア)
2022/10/03

複雑な作業の簡素化

当社の研究開発部門が、インダストリー4.0(第4次産業革命)に資するソリューション技術の開発に着手したのは2017年で、私は2020年に配属されました。議論の余地はあるでしょうが・・・

PiabのKenos KCSグリッパーは、幅広いワークを搬送できます。これは、化粧品産業において重要な要素です。
2022/02/16

化粧品の搬送に適した協働ロボット用グリッパーの選択

化粧品産業にとって、幅広いチャネルパートナーに合わせて各製品を梱包するのは決して容易ではありません...

Piabのソリューションで怪我の危険性を排除する
2021/11/04

怪我の危険性を排除するには

粉体搬送のオートメーション化により、作業におけるリスクを大幅に減らし、エルゴノミックで適切な労働条件を実現します…。

呼吸器系への危険有害性の排除
2021/11/02

呼吸器系への危険有害性を排除するには

Piabのバキュームコンベアにより、呼吸器への危険有害性を容易に、かつ衛生的に取除くことができます…

PiabのpiFLOWfによるパン作りにおけるシードスプレッドの自動化
2021/08/10

ドイツの製パン会社 AusterschmidtがPiabバキュームコンベアで種の搬送をオートメーション化

ドイツの製パン会社 Austerschmidtは、従業員の負担を減らすため、また、貴重な資源を無駄にしないため、種の搬送をオートメーション化させました。PiabのpiFLOW®fバキュームコンベアは、最適なソリューションでした。

Nicklas Holmgren – Piabのコンテンツ作成マネージャー
2021/05/12

優れた社内のモチベーションドライバー

X-ファクターインタビュー – MXカップ開発に関わった人たちをご紹介! Nicklas Holmgren – コンテンツ作成マネージャー、マーケティング部門 – Piab勤続5年。

Lennart Ryberg – Piabのグローバルプロダクトマネージャー
2021/05/04

コピーではなく、リードする。

X-ファクターインタビュー – MX カップ開発に関わった人たちをご紹介します! Lennart Ryberg – グローバルプロダクトマネージャー、真空オートメーション部門 – Piab勤続2年半.

Johnny Skagersjö – Piabのシニアアプリケーションエンジニア
2021/04/29

お客様のニーズのギャップを特定する

X-ファクターインタビュー – MXカップの開発に関わった人たちをご紹介!Johnny Skagersjö – オートメーション事業部のシニアアプリケーションエンジニア。システムエンジニアリング&研究チーム所属。2004年にPiabに入社。

Gustaf Wigren:Piabの製品技術部門担当ディレクター
2021/04/27

「ラゴム」– 特定の用途に最適ではないとしても、幅広い用途に対応できる

X-Factorシリーズ – MXサクションカップの開発に関わった社員をご紹介!Gustaf Wigren:製品技術、概念システム設計、研究開発(R&D)、オートメーション部門担当ディレクター Piab勤続13年

Jonas Herrström - Piabのシニアデザインエンジニア
2021/04/22

リップが薄いほど向上するグリップ力

X-Factorシリーズ - MXサクションカップの開発を支えた社員をご紹介 Jonas Herrström - オートメーション部、研究開発課、コンセプトシステムデザイン、シニアデザインエンジニア - Piab勤続8年

Piab products used in bakeries
2020/06/16

イチゴショートケーキ愛好者への支援

Piabのバキュームコンベア、グリッピング、リフティングツールを組み合わせれば、イチゴショートケーキを素早く焼き上げ、安全に搬送できます。

2019/12/12

ブログ:グリッピングストーリー

すべてのストーリーには始まりがあります。piSOFTGRIP®のストーリーは、Piabの情熱から始まりました。

Collaborating with piCOBOT®
2019/11/14

ブログ:すべてはコラボレーションから

コボットは人間と機械が協力して働ける環境を実現します。それを成功させるためにも、コボットにはクレバーなアームエンドツール(EOAT: End-of-arm tools)が必要になります。

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
2019/09/27

ブログ: ハイヒールを履いた状態で乾燥粉体を搬送することは可能か?

製造現場で作業するときは、常に安全を第一に考えるべきです。しかし、インダストリー 4.0に対応したオートメーション化された製造現場であるなら、ハイヒールを履いた状態でも粉体を搬送することが可能です。

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
2019/05/15

ブログ:インダストリー4.0の準備が必要ですか?

準備が必要かどうかにかかわらず、私たちはあらゆるお客様のためのソリューションを用意しています。