All News

164 記事
piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。
2024/05/21

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。

完全電動、スリムなデザイン、空気チューブおよびケーブル配線不要。新しいpiCOBOT® Electric がPiabのpiCOBOT® プログラムをさらなる成功に導きます。

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加
2024/03/05

BXP サクションカップシリーズの新サイズに45mmの他、65 mmと90 mmが追加

弊社のBXPシリーズに新サイズ45 mmの他、65 mmと90 mmが追加されます。

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®
2024/01/09

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®

この度、Piabの製品ラインナップに、FANUC CRXに完全に適合したpiCOBOT®とpiCOBOT®Lのバージョンが加わりました。プラグアンドプレイ仕様です。

PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。
2023/11/28

定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場

PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。

AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。
2023/09/07

AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。

昨年8月、Piabはスウェーデンの有名な真空機器メーカーであるAVAC Vakuum Teknik ABを傘下に収めました。これにより、Piabの製品群にAVAC製品が加わることになりました。

PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。
2023/08/29

PiabのDURAFLEX®フリクションカップで濡れた状態の自動車用バッテリーの安全なパレタイジング

PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。

Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。
2023/07/14

塗料ドラム缶の高速ハンドリングをサポートするKenos®フォームグリッパー

Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。

2023/07/07

地上から20メートルの高さまで:Piabの自動化システムでトウモロコシ種子コーティング粉末を4階まで搬送

Bayer Hungaria Kft.では、トウモロコシ種子コーティング粉末の搬送においてPiabの自動化ソリューションのメリットを享受しています。PiabのpiFLOW®fコンベアを導入することで、手作業の必要性が大幅に軽減されました。 

スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。
2023/07/05

PiabのカートンパレタイジングソリューションによりSteelgran社の生産性が35%向上

スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。

Weba Kemi社を経営するBerith、Sverker Paulssonさんご夫妻とPiab製C2バキュームコンベア
2023/04/06

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語

Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

Piab Kenos® KVGL グリッパー
2023/04/06

食品アプリケーションのパレタイジングサイクルを高速化。

MAXPRO 社は、Piab の Kenos® KVGL グリッパーにより、袋物のハンドリングで大きなメリットを獲得しました…

 piGRIP® Foam Lip - FLIW
2023/03/21

Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定しない構造のワークに対応

FLIW(フォームリップ ワイド)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます...

PAFとPABシリーズに、新サイズが追加されました。
2023/03/14

Piab の自動車用サクションカップに新サイズが追加

PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Ø100 mm および Ø125 mm のサイズが追加されました。 

Piab Kenos® KVG グリッパー
2023/03/09

箱の包装およびパレタイジングの生産性が向上。

Piab の KVG および KVGL シリーズの Kenos® グリッパーを使用して、Eklego 社は最先端のエンドラインシステムを設計・製造しました...

エッグサクションカップECX36
2023/02/07

Piabの新製品 ECX36サクションカップは、玉子のハンドリング プロセスの生産性を向上させます

玉子を優しくハンドリングする安定性に優れたサクションカップです。アプリケーションの高速化を可能にします。是非お試しください!

フルーツ用サクションカップ FCX50
2023/02/07

アボカドからズッキーニまで、様々なフルーツを優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ

FCX50 のサクションカップは、マルチリップとフレキシブルなベローズ設計により、重心がズレてしまっても、様々な形状・表面の果物をピッキングすることができます。

Joulin_Kenos
2022/12/08

Joulin社製グリッパーの一部を Kenos®ブランドで販売開始

5月末、Piabは真空グリッピングソリューションの市場を牽引するJoulin社を買収しました。現在、PiabはJoulinの3種類のグリッパーシリーズをKenos®ブランドのポートフォリオに統合しました。重工業向けソリューションに関しては、今後もJoulinブランドで販売し、Joulinのエキスパートがお客様に最適なシステムを提案するためのサポートを続けます。...

piCOMPACT®10X SMART。IO-Link技術搭載のコンパクトでインテリジェントな真空エジェクター。
2022/12/08

piCOMPACT®10X SMART 新発売。Piabの省スペースエジェクターの機能性が進化

お客様を次の段階へと導く、コンパクトで高効率、インテリジェントなエジェクター。

Kenos®Safe&Light
2022/12/08

新製品Kenos®Safe&Lightで、粉塵が多い環境でのパレタイジングが容易に

最大59キログラムの可搬重量能力を持つKSLは、適切なグリッパーサイズを選択することで、倉庫やEコマース用途での段ボール物のハンドリングなどに最適です…

Kenos®KMG
2022/12/08

小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します

Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです…

Kenos®FlexiGrip
2022/12/08

新製品 Kenos®FlexiGripは汎用性が高く、様々な要件に対応します

新製品Kenos®KFG真空フォームグリッパーは、粗く、凹凸のある構造の表面を有する製品を大量生産する現場において多くの利点をもたらします。