コンテンツにスキップ
お使いのブラウザがJavaScriptをサポートしていないか、JavaScriptがオフになっているようです。最適な体験を提供するためにはJavaScriptが必要です。
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
ダウンロード
お気に入り
ログイン
サクションカップおよびソフトグリッパー
円形サクションカップ
フラットサクションカップ
アイテム番号: 0200265
20バリエーション
Suction cup F150 Silicone FCM
材質は、食品用シリコンです。色は透明です。FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) 及び EU規定 EU 1935/2004に準拠しています。本サクションカップは、柔らかく、柔軟性があり、広範囲な温度で使用することができます。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
サイズ
110 mm
15 mm
150 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
フィッティング
1/4" NPT male
メッシュフィルター, Al
1/8" NPSF female
メッシュフィルター, Al
1/8" NPT male
メッシュフィルター, Al
3/8" NPSF female
メッシュフィルター, Al
G 1/2" female
メッシュフィルター, Al
G 1/4" male
メッシュフィルター, Al
G 1/8" male
メッシュフィルター, SS
G 1/8" male, M5 female
メッシュフィルター, Al
G 3/8" female
メッシュフィルター, Al
M5 male
CuZn
Without fitting
なし
比較
選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。
特徴
0
業種
仕様
ダウンロード
アクセサリー/スペアパーツ