Suction cup F30-2 Silicone, 5xM5 female - 1
アイテム番号: 0101345
10バリエーション

Suction cup F30-2 Silicone, 5xM5 female

フラットな表面に適した高フリクションサクションカップ。ガラス、メタルシートに適しています。クリートが吸着時のワークの変形を防止します。また、吸着時の変形量も少なく、安定した吸着が可能です。クリートにより、垂直方向への吊上げでも安定した力を発揮します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

サイズ

選択したフィッティングまたはサイズと互換性がありません。このオプションを選択すると、サイズ/フィッティングが調整されます。

特徴

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.