piGRIP® FLC - Compensateur de niveau flexible - 1
piGRIP® FLC - Compensateur de niveau flexible - 2
piGRIP® FLC - Compensateur de niveau flexible - 3
piGRIP® FLC - Compensateur de niveau flexible - 4
piGRIP® FLC - Compensateur de niveau flexible - 5
Numéro d'article: piGRIP® FLC

piGRIP® FLC - Compensateur de niveau flexible

piGRIP® FLC signifie «Flexible Level Compensator» et est un composant Piab innovant conçu pour améliorer les capacités déjà supérieures des ventouses Piab existantes. En ajoutant le FLC entre l'interface machine/robot et la ventouse de votre choix, la ventouse peut s'incliner et ajuster son angle par rapport à l'objet auquel elle se fixe, maximisant ainsi l'amplitude de mouvement et la compensation de niveau.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Déverrouille l'utilisation de ventouses qui peuvent avoir des modèles d'étanchéité ou de friction uniques mais qui n'ont pas une longueur de course adéquate.
  • Une large gamme de combinaisons de ventouses à soufflet est possible, offrant des solutions parfaitement personnalisées.
  • Permet à la fois la sélection hors angle et la compensation de niveau.
  • Liaison sécurisée entre le soufflet et l'interface de serrage inférieure, limitant les risques de détachement en cours de fonctionnement.
  • Permet l'intégration d'une vanne de détection piSAVE® dans le FLC.
  • Tous les matériaux piGRIP® FLC sont conformes aux réglementations REACH (EC 1907/2006) et RoHS (2011/65).
  • Les raccords de serrage sont recommandés pour les levages lourds ou lorsqu'une sécurité supplémentaire est souhaitée.