Numéro d'article: S.PAXB
Suction cup PAXB family
Les ventouses à soufflets X-tra pour l’industrie automobile Piab (PAXB), ventouses à friction à soufflets multiples spécialement conçues pour les plaques métall...
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Ventouses pour l’industrie automobile : destinées au segment du châssis et soutenant la norme de l’industrie dans ces applications.
- En nitrile-PVC noir, 60 shore (A), sans silicone. Un matériau durable pour une ventouse économique, offrant de bonnes performances dans les applications automobiles.
- Ventouse ronde à soufflets multiples pour une manutention dynamique de surfaces de pièces de travail très irrégulières ou galbées.
- Très bonne stabilité et résistance aux forces horizontales par rapport à des ventouses semblables.
- Course très élevée, convient à une compensation de niveau importante.
- Manutention de feuilles fines sans déformation ou d’objets déformants.
- Pour les feuilles sèches ou grasses.
- Structure de friction sur la lèvre qui empêche les feuilles de glisser.
- Large surface d’étanchéité pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris.
- Faible niveau de vide requis pour l’actionnement, offrant ainsi une bonne réserve de vide pour le levage en lui-même.
- Options de fixation : la ventouse a un insert en aluminium moulé et intégré, vous utilisez donc votre propre solution de fixation ou l’une des neuf (9) options de fixation de Piab.