Ventouse BLFF

Votre processus exige de l’énergie. Nous offrons de la flexibilité.

Nouveau
Suction Cup BLFF family - 1
Numéro d'article: S.BLFF

Suction Cup BLFF family

BLFF est la nouvelle famille de ventouses haute performance de Piab pour l'entreposage moderne, le commerce électronique, la logistique et l'industrie en général. Elle allie la souplesse nécessaire pour sceller les sacs, les formes irrégulières et les matériaux poreux à la résistance requise pour les cartons lourds et les boîtes plates. Grâce à la combinaison unique d'une capacité de débit élevée et d'une lèvre souple et adaptable, le BLFF peut supporter des charges lourdes et des objets "difficiles", là où les lèvres des ventouses traditionnelles peinent à former un joint, ce qui permet d'augmenter les taux de prélèvement et de réduire les changements de format dans les systèmes automatisés. Disponible en diamètres Ø42 et Ø55 mm et en deux niveaux de dureté (moyenne, dure), le BLFF remplace plusieurs types de ventouses traditionnelles et simplifie les outils, la configuration et la manipulation des pièces de rechange. Les ventouses sont moulées en TPE recyclable et montées sur des fixations métalliques amovibles, ce qui facilite le remplacement et le recyclage. Validé par des tests cycliques et d'abrasion exigeants et adapté aux systèmes de vide centralisés et décentralisés, BLFF offre une solution de préhension robuste et durable, prête pour les matériaux d'emballage et de conditionnement d'aujourd'hui et de demain.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Famille de ventouses polyvalentes pour la manipulation d'objets mixtes dans l'entreposage, le commerce électronique, la logistique et l'industrie en général.
  • La conception unique de la lèvre et du soufflet, combinée à une capacité de vide élevée, permet de saisir aussi bien des boîtes rigides que des articles légers, déformables ou "difficiles", pour lesquels obtenir un joint est normalement un défi.
  • Deux niveaux de dureté (moyenne, dure).
  • Matériaux TPE recyclables et fixations métalliques amovibles pour un remplacement facile et une meilleure durabilité.
  • Robustesse et longue durée de vie prouvées par les tests cycliques, d'abrasion et de charge élevée de Piab.
  • Disponible en Ø42 et Ø55 mm avec un code couleur clair pour chaque niveau de dureté.
  • Large gamme de raccords, vannes piSense en option et filtres à haut débit nettoyables pour les applications poussiéreuses.
  • Convient aux systèmes de vide centralisés et décentralisés et aux préhenseurs à une ou plusieurs ventouses.

BLFF : Conçu pour la performance

Écoutez nos ingénieurs : comment BLFF a été pensé

Découvrez les coulisses avec nos ingénieurs qui vous expliqueront la technologie, la logique d'application et les innovations qui font de BLFF une solution hautement performante pour les environnements exigeants.

Redéfinir la manipulation par le vide : la vidéo conceptuelle BLFF

Un rapide aperçu du concept BLFF — comment sa structure, ses matériaux et ses améliorations techniques s'associent pour répondre à vos attentes.

Guide de sélection BLFF

BLFF Hard : conçu pour les applications sous vide profond et EOAT

La version Dur de BLFF est conçue pour les environnements de manipulation les plus exigeants, où un vide profond, un débit très élevé et des accélérations élevées sont nécessaires. Sa structure renforcée assure la stabilité lors du levage d’objets lourds et lors de mouvements dynamiques à grande vitesse – sans diminution ou perte d'étanchéité.

Principales caractéristiques

  • Optimisé pour un écoulement extrême de vide (~500 Nl/min) et des niveaux de vide profond.
  • Maintient l’intégrité structurelle sous de fortes accélérations et des forces instantanées.
  • Adapté aux charges lourdes, aux objets rigides et aux environnements d’automatisation exigeants
  • Conception durable, résistante à l’abrasion, conçue pour de longs cycles de travail.

Applications idéales

  • Lignes de colis et logistiques à grande vitesse
  • Matériaux d’emballage et de conditionnement lourds
  • Environnements difficiles pour le bin-picking
  • Applications impliquant des trajectoires robotiques dynamiques

BLFF Medium : Ventouse multi-articles

La dureté moyenne offre l’équilibre idéal entre flexibilité et résistance de levage. Il assure une assistance élevée, un vide relativement profond, et fonctionne de manière fiable aussi bien sur des types d’objets lourds que difficiles. Cette configuration est parfaite lorsque vous avez besoin de performances fiables sans trop de rigidité.

Fonctions principales Moyen

  • Conçu pour un débit élevé (~250 Nl/min) avec une grande capacité d'étanchéité
  • Excellent choix pour des profils mixtes — rigides, semi-rigides ou déformables.
  • Course plus grande et meilleure adaptabilité pour les objets aux surfaces variées
  • Manipulation stable, même à des niveaux de vide élevés

Applications idéales

  • Prélèvement sur emplacement ou bin picking
  • Articles d'entrepôt et de e-commerce à références mixtes (UGS - Unité de Gestion des Stocks)
  • Stations d’emballage et de conditionnement aux formats variés
  • Lignes de fabrication traitant à la fois des composants légers et plus lourds

Mixte : Prise flexible pour objets légers et délicats

Le mélange de duretés permet de créer des zones de performance fonctionnelles dans un seul EOAT. Les ventouses de dureté moyenne forment une base stable, tandis que des zones dures ou moyennes ciblées optimisent les conditions de charge ou de produit spécifiques — sans reconception mécanique ni reprogrammation du robot.

Vous hésitez entre une dureté unique et une configuration mixte ? Nos experts sont à votre disposition pour vous guider vers la solution la mieux adaptée à votre application.

Une collection de ventouses BLFF à vide de différentes tailles et couleurs, y compris des variantes verte, bleu-gris et beige.

FAQ : Tout ce que vous devez savoir sur BLFF

Quels types d'articles BLFF peut-il traiter ?

BLFF saisisse une grande variété d’objets — des colis lourds et rigides aux objets légers, déformables ou irréguliers. Sa lèvre adaptative et son soufflet permettent une étanchéité fiable sur le plastique, le papier poreux, le carton et les matériaux mixtes utilisés dans l’entreposage, le commerce électronique et la logistique.

Le BLFF est-il facile à entretenir ou à remplacer ?

Oui. Le BLFF utilise un raccord en deux parties permettant de remplacer rapidement la ventouse et le raccord inférieur, tout en maintenant le raccord supérieur en place. Le filtre à haut débit optionnel est facile à nettoyer. Tous les composants ont été conçus pour une maintenance rapide, un temps d'arrêt minimal et une durabilité à long terme.

Quelle est la différence entre les niveaux de dureté des BLFF ?

Le BLFF est disponible en deux niveaux de dureté pour adapter les performances à vos besoins de débit et de manutention. Le niveau Dur offre une prise ferme et stable pour les articles lourds, le niveau Moyen assure une manipulation équilibrée pour les produits mixtes. Toutes les versions sont disponibles en Ø42 et Ø55.

Durabilité

BLFF est conçu avec une approche axée sur la durabilité. Tous les plastiques utilisés dans la ventouse et le raccord inférieur sont entièrement recyclables, et les pièces métalliques sont conçues pour être réutilisées. Tous les composants peuvent être démontés pour un recyclage approprié en fin de vie.