Emballage alimentaires, températures élevées et basses
Sur les lignes d'emballage alimentaires, les environnements de fonctionnement sont souvent soumis à des températures très élevées ou très basses. Ces ventouses sont fabriquées à partir d'un silicone de qualité supérieure, avec une plage de températures de fonctionnement allant de −40 °C à 200 °C. Ce matériau offre une meilleure résistance à l'usure et une plus grande souplesse que le silicone standard, ce qui garantit une durée de vie prolongée et une grande fiabilité dans des conditions de température extrêmes.

5 produits