Numéro d'article: piFLOW®p_configuration
piFLOW®p
Les transporteurs pneumatiques premium sont conçus avec un corps en Acier Inoxydable (ASTM 316L) et répondent aux exigences d'hygiène très strictes de la FDA. Les transporteurs pneumatiques Piab sont certifiés ATEX Poussières et Gaz.Les applications les plus courantes sont le transfert de poudres et de granulés, l'alimentation d'ensacheuses FFS, le chargement ou le déchargement de bigs-bags, la vidange de fûts ou de barils, le remplissage de mélangeurs/mixeurs/broyeurs, le transfert de comprimés/produits fragiles, que cela soit pour des applications en atmosphère explosible, en conditions d'hygiène strictes ou pour des applications confinées dans de faibles espaces.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Un transporteur pneumatique en acier de haute qualité, conçu pour satisfaire les exigences strictes des applications des industries chimiques, alimentaires et pharmaceutiques.
- Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
- Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
- Certifié ATEX, Certifié ATEX Gaz et Poussières.
- Acier inox de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides), poli mécaniquement.
- Conçu selon les directives de l'USDA.
- Un filtre et joints antistatiques sont disponibles.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Conception hygiénique pour un entretien et un nettoyage simples.
- Installation fluide et facile à utiliser.
- Débit élevé avec un faible encombrement.
- Grande plage de capacité allant de 2 à 56 litres par cycle de transport (jusqu’à 15 tonnes par heure).
Surveillance en temps réel pour des performances optimales du convoyeur
Atteignez des performances maximales et une efficacité énergétique grâce à la surveillance en temps réel, réduisant au minimum les temps d’arrêt et les coûts de maintenance. Ajoutez l’ECU-15FM à votre installation pour suivre vos filtres de convoyeur et recevoir des alertes de nettoyage et de remplacement. Avec la fonction de surveillance des filtres, vous bénéficiez d’une capacité de convoyage efficace et durable.
Vous avez besoin d'aide pour choisir le bon produit ?
Obtenir des conseils gratuits de la part de nos ingénieurs