piFLOW®i - 1
Numéro d'article: piFLOW®i_configuration

piFLOW®i

C'est un transporteur principalement utilisé dans l'industrie en général, et parfois aussi dans l'industrie chimique. Il propose des performances de transfert importantes dans un faible encombrement. Ce transporteur est souvent utilisé comme altetrnative aux convoyeurs mécaniques lorsqu'on souhaite aucun dégagement de poussières et peu de maintenance. Un autre avantage de ce transporteur est que la pompe utilise la technologie COAX® qui constitue à ce jour le moyen le plus efficient énergétiquement pour produire du vide. Les capacités vont jusqu'à 7,5 tonnes/h.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Une solution économique pour n’importe quelle industrie, qui souhaite automatiser le processus de manutention manuel des matériaux pour un flux amélioré.
  • Notre technologie COAX®, la manière la plus éco-énergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
  • Certifié ATEX poussière.
  • Acier inox de qualité ASTM 304 (acier inoxydable), traitement de surface à décapage.
  • Filtre et joints antistatiques.
  • Nettoyage automatique du filtre.
  • Installation fluide et facile à utiliser.
  • Débit élevé avec un faible encombrement.