Numéro d'article: 0207087
4 Variantes
Filtre plissé inox L=213
When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0205693
0207087
0207088
0207089
Fonctionnalités
- Le filtre convient pour les granulés et les particules de tailles au dessus de 5µm.
- Le filtre en acier inoxydable est adapté à la stérilisation.
- Le filtre est antistatique et certifié ATEX.
- Répond aux exigences de la FDA, CE N° 1935/2004 et CE N° 10/2011.