Numéro d'article: Kenos® MiniGrip KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
Le KMG est un préhenseur à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse. Sa surface en mousse offre la polyvalence nécessaire pour prélever différents objets sans réglage. En cas de hauteurs de couche irrégulières, le KMG peut être équipé de compensateurs de niveau sans qu’il soit nécessaire de changer le dispositif de montage.Le dispositif de génération de vide peut être installé directement sur ou à proximité du Kenos®KMG pour maximiser sa capacité et son efficacité.Disponible en forme ronde ou rectangulaire, le Kenos® KMG offre une prise stable et rigide même sur les surfaces rugueuses et irrégulières, et peut être utilisé pour prélever des objets en matériaux poreux ou non poreux.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Support solide et rigide sous l’effet du vide.
- Version ronde: Disponible dans un diamètre de 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm et 70 mm. Choix entre la technologie de clapet anti-retour ou de limitation de débit.
- Version rectangulaire: Disponible en quatre tailles: 20 x 80 mm, 20 x 120 mm, 40 x 60 mm, 40 x 100 mm. Les multiples trous d’aspiration ne nécessitent qu’une couverture partielle de la surface du préhenseur et conviennent également à la manipulation de plusieurs pièces.