piCOBOT® pour Universal Robots - 1
piCOBOT® pour Universal Robots - 2
piCOBOT® pour Universal Robots - 3
Numéro d'article: piCOBOT® for Universal Robots

piCOBOT® pour Universal Robots

Le piCOBOT® est une pompe à vide compacte et extrêmement puissante par rapport à sa taille. Elle offre des performances supérieures pour les applications de robot collaboratif, les cobots, comme le kitting et le prélèvement sur emplacement. L’éjecteur est alimenté par la technologie multi-étagée COAX® de Piab. Il est livré avec des commandes intégrées pour une installation facile, une programmation flexible et une surveillance continue. Un éventail de compléments est proposé pour maximiser la flexibilité et le réglage.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Performances et capacités de levage supérieures par rapport à un encombrement extrêmement faible et une conception légère.
  • Charges utiles jusqu'à 7 kg (15 lbs).
  • Logiciel UR Plug & Play (URCap) pour les systèmes de fonctionnement Polyscope 5 et Polyscope X pour une installation et une programmation rapides et faciles.
  • Fonctions intégrées pour une durée de vie et une fiabilité accrues.
  • Interfaces mécaniques et électriques compatibles avec les robots collaboratifs Universal Robots (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e et UR16e).
  • Livré avec une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés de différentes fonctionnalités et tailles, des solutions Piab standard ou personnalisées aux développements internes.