piCOBOT® pour ABB - 1
piCOBOT® pour ABB - 2
piCOBOT® pour ABB - 3
piCOBOT® pour ABB - 4
Numéro d'article: piCOBOT® for ABB

piCOBOT® pour ABB

Le piCOBOT® est une pompe à vide compacte et extrêmement puissante par rapport à sa taille. Elle offre des performances supérieures pour les applications de robot collaboratif, les cobots, comme le kitting et le prélèvement sur emplacement. L’éjecteur est alimenté par la technologie multi-étagée COAX® de Piab. Il est livré avec des commandes intégrées pour une installation facile, une programmation flexible et une surveillance continue. Un éventail de compléments est proposé pour maximiser la flexibilité et le réglage.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Performances et capacités de levage supérieures par rapport à un encombrement extrêmement faible et une conception légère. Charges utiles jusqu'à 7 kg (15 lbs).
  • ABB GoFa Plugin pour une installation/implémentation et une programmation rapides et faciles, compatible avec la série GoFa CRB 15000.
  • Interfaces mécaniques et électriques compatibles avec les robots collaboratifs ABB (GoFa-series CRB 15000).
  • Livré avec une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés de différentes fonctionnalités et tailles, des solutions Piab standard ou personnalisées aux développements internes.