piCOBOT® - 1
piCOBOT® - 2
piCOBOT® - 3
piCOBOT® - 4
piCOBOT® - 5
Numéro d'article: piCOBOT®

piCOBOT®

Le piCOBOT® est une pompe à vide compacte et extrêmement puissante par rapport à sa taille. Elle offre des performances supérieures pour les applications de robot collaboratif, les cobots, comme le kitting et le prélèvement sur emplacement. L’éjecteur est alimenté par la technologie multi-étagée COAX® de Piab. Il est livré avec des commandes intégrées pour une installation facile, une programmation flexible et une surveillance continue. Un éventail de compléments est proposé pour maximiser la flexibilité et le réglage.

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Performances et capacités de levage supérieures par rapport à un encombrement extrêmement faible et une conception légère. Charges utiles jusqu’à 7 kg 
  • Fonctions intégrées pour une durée de vie et une fiabilité accrues.  
  • Logiciel Plug & Play et interfaces disponibles pour les cobots UR (séries E et CB), Fanuc (séries LR, CR et CRX) et ABB GoFA (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 5kg).  
  • Des interfaces électriques génériques avec plusieurs options de montage sont disponibles pour s’adapter à tout autre cobot.  
  • Livré avec une large gamme de préhenseurs entièrement adaptés de différentes fonctionnalités et tailles, des solutions Piab standard ou personnalisées aux développements internes.