Docking Station 105-125 - 1
Numéro d'article: 0243619
2 Variantes

Docking Station 105-125

Le poste d’arrimage piCOBOT® est une unité qui transporte différents organes terminaux effecteurs pour faciliter le remplacement automatique du changeur d’outils piCOBOT®. En changeant automatiquement une unité de préhension par une autre, aucune interférence humaine n’est nécessaire, ce qui garantit un processus continu et ininterrompu.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Docking Station 105-165
    0243620
  • Docking Station 105-125
    0243619

Fonctionnalités

  • Permet au piCOBOT® de saisir différents outils dans les postes d’arrimage pour s’adapter à diverses tâches.  
  • Le poste d’arrimage associé au changeur d’outils piCOBOT permet le changement automatique d’outil.    
  • Le poste d’arrimage est suspendu avec des bagues en caoutchouc pour être plus tolérant pendant l’arrimage.  
  • Compatible avec l’ensemble du programme piCOBOT®  
  • Disponible en deux tailles en fonction de la profondeur de l’organe terminal effecteur.