Kenos® KCS - 1
Numéro d'article: Kenos® KCS

Kenos® KCS

Système de préhension Kenos® Collaborative Small

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Le système de préhension KCS (Kenos® Collaborative Small) est équipé de cartouches COAX® SX intégrées.
  • Le système de changement rapide du KCS permet au préhenseur de passer très rapidement d’une application à une autre.
  • Les cartouches COAX® SX offrent des performances élevées même à des pressions d’alimentation faibles ou fluctuantes.
  • Le KCS peut être équipé d’une ou de deux cartouches COAX® SX.
  • Le KCS est équipé d’un limiteur de débit adapté à la manipulation, avec le même appareil de levage, d’objets étanches ou fuyants de tailles différentes. Même si la surface totale de la mousse n’est pas entièrement couverte, le KCS maintiendra tout de même un niveau de vide suffisant pour soulever l’objet.