Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Suction Cup PAB family - 1
Numéro d'article: S.PAB

Suction Cup PAB family

Soufflets pour l’industrie Automobile Piab, conçus pour les fines plaques métalliques dans les applications de châssis automobile. Convient aux surfaces plates...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Ventouses pour l’industrie automobile : destinées au segment du châssis et soutenant la norme de l’industrie dans ces applications.
  • En nitrile-PVC noir, 60 shore (A), sans silicone. Un matériau durable pour une ventouse économique, offrant de bonnes performances dans les applications automobiles.
  • Ventouse ronde à soufflets, pour une manutention dynamique des pièces en tôle plates et irrégulières/galbées.
  • Bonne stabilité et résistance aux forces horizontales.
  • Convient à la compensation de niveaux.
  • Manutention de feuilles fines sans déformation ou d’objets déformants.
  • Pour les feuilles sèches ou grasses.
  • Structure de friction sur la plateforme et lèvre qui empêche les feuilles de glisser.
  • Large surface d’étanchéité pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris.
  • Faible niveau de vide requis pour l’actionnement, offrant ainsi une bonne réserve de vide pour le levage en lui-même.
  • Options de fixation : la ventouse a un insert en aluminium moulé et intégré, vous utilisez donc votre propre solution de fixation ou l’une des neuf (9) options de fixation de Piab.