Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Suction cup B Mark free - 1
Numéro d'article: S.BMF

Suction cup B Mark free

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • The material is a mark-free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Material used is TPU.
  • Cups are available in sizes from 15 mm up to 50 mm.