Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Ventouse B25XP Polyuréthane 60, 1/8" NPT mâle - 1
Numéro d'article: 0205188
12 Variantes

Ventouse B25XP Polyuréthane 60, 1/8" NPT mâle

Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement d...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse B25XP Polyuréthane 60, 1/8" NPT mâle
    0205188
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 60, 5xM5 fem.
    0205189
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 60, G1/8" mâle / M5 fem.
    0205190
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 30/60, G1/8" mâle / M5 fem.
    0205097
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 30/60, 1/8" NPT mâle
    0205095
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 30/60, 5xM5 fem.
    0205096
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 30/60, M5 fem
    0204997
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 30/60, G1/8" mâle
    0205050
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 60, G1/8" mâle
    0205187
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 60, M5 fem.
    0205184
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 30/60
    0204998
  • Ventouse B25XP Polyuréthane 60
    0205185

Fonctionnalités

  • Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité.
  • Grip excellent sur les objets à surfaces ondulées, poreuses ou à fuites comme le carton, les pièces en plastique structuré et les matériaux composites (surface brute).
  • Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
  • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces