Nouveau

Numéro d'article: 0247727
4 Variantes
piSAVE® ESS kit de mise à niveau piCLASSIC™ Neo, D=8
piSAVE® ESS est une fonction d'économie d'énergie entièrement pneumatique conçue pour la manipulation sûre et efficace de matériaux et d'objets étanches, compatible avec piCLASSIC™Neo. Il contrôle automatiquement l'alimentation en air comprimé de la pompe, minimisant la quantité d'air comprimé utilisée tout en assurant des opérations rapides et sûres. piSAVE® ESS réduit la consommation d'énergie et le bruit tout en garantissant une aspiration sûre et constante.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0247727
- 0247728
- 0247729
- 0247730
Fonctionnalités
- Compatible avec piCLASSIC™ Neo avec une compatibilité mécanique et pneumatique directe pour un montage et une installation efficaces.
- Assure la sécurité et l'efficacité énergétique de la manipulation de matériaux et d'objets étanches, sans compromettre les performances.
- Contrôle automatique de l'alimentation en air comprimé de la pompe. Arrête et redémarre le flux d'air pour maintenir les niveaux de vide prédéfinis afin de minimiser la consommation d'air comprimé.
- Niveau de vide réglable entre 30-90 -kPa.
- Grande capacité de débit avec possibilité de desservir jusqu'à 6 éjecteurs COAX MIDI.
- Minimise le bruit par rapport à un fonctionnement en flux d'air continu.
- Des interfaces conviviales pour faciliter l'entretien et le réglage du niveau de vide.
- Fonctionnement entièrement pneumatique, autorégulé, ne nécessitant aucune commande ou programmation externe.