Élevez la sécurité et l’efficacité avec les équipements ATEX de Piab

Lors du choix d’équipements pour des environnements présentant des atmosphères potentiellement explosives, il est essentiel de garantir la conformité avec les directives ATEX.

ATEX, abréviation de « ATmosphère EXplosible », fait référence aux directives de l’Union européenne qui réglementent les équipements utilisés dans des atmosphères explosives. Pour les ingénieurs et les responsables opérationnels envisageant les convoyeurs ATEX de Piab, il est important de comprendre la certification ATEX afin d’assurer la sécurité, la conformité et l’efficacité opérationnelle.

L’engagement de Piab envers la sécurité et la conformité
 
Piab est un leader dans la fourniture d’équipements certifiés ATEX, y compris des convoyeurs et des machines ATEX, depuis 2004. Nous concevons nos convoyeurs ATEX pour transporter en toute sécurité des poudres sèches et des granulés susceptibles de former des nuages de poussière explosifs. Un organisme tiers certifie les équipements approuvés ATEX de Piab, garantissant ainsi le respect de normes de sécurité strictes. Piab propose plus de 300 configurations différentes d’unités approuvées ATEX, permettant une approche personnalisée pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques.

Caractéristiques principales des équipements certifiés ATEX de Piab

Matériaux antistatiques

Tous les joints, pièces en caoutchouc et principaux composants plastiques sont disponibles en matériaux antistatiques afin d’éviter l’accumulation d’électricité statique, ce qui est essentiel pour prévenir toute étincelle.

Conception de système complet 

Nos machines ATEX incluent des composants essentiels tels que des pompes*, des filtres, des modules d’entrée et des vannes inférieures, garantissant une solution complète pour les environnements explosifs. /*Les convoyeurs à vide équipés de pompes à éjecteur sont acceptés pour la classification ATEX ; ceux dotés de pompes mécaniques ne le sont pas.

Domaines d’application et industries

 

Fabrication pharmaceutique et chimique

Dans la fabrication pharmaceutique et chimique, le remplissage des réacteurs représente un défi courant en raison de la présence de gaz volatils explosifs. Ce remplissage doit être effectué de manière sûre et automatique. Le convoyeur à vide (VC) lui-même ne produira pas de zone dangereuse puisqu’il est hermétique, ce qui permet son utilisation dans des environnements potentiellement explosifs. Les convoyeurs piFLOW®, en particulier des modèles comme le piFLOW®p et le piFLOW®t, sont conçus pour gérer ces conditions en conformité avec l’ATEX, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et efficace.

Reactor filling with ATEX conveyor
Auger filler filled with Piab vacuum conveyor

 

 

Risque d’explosion dans l’industrie alimentaire

Dans l’industrie alimentaire, le transport d’ingrédients tels que le sucre, l’amidon, les stabilisants, la dextrine ou la farine est rendu possible sans risque d’explosion grâce aux convoyeurs à vide Piab.

Par exemple, les ingrédients peuvent être transférés depuis une station de vidage de sacs, un convoyeur à vide alimentant un mélangeur vertical avec un mélange de farine. Ensuite, un autre convoyeur à vide transfère le mélange vers une doseuse à vis (comme illustré sur l’image). La série piFLOW®fc est idéale pour ces applications, offrant des solutions de transfert sans poussière et hygiéniques qui répondent aux normes ATEX et alimentaires.

 

Industrie des cosmétiques

Dans l’industrie des cosmétiques, la manipulation d’épaississants organiques, de poudres de vitamines ou de filtres solaires en tant qu’additifs nécessite des solutions de transfert précises et sûres. Les modèles piFLOW®i et piFLOW®f sont adaptés à ces applications, offrant un transport efficace et sécurisé des matériaux sensibles. De plus, dans l’industrie chimique, ces convoyeurs peuvent traiter des cires, des poudres plastiques, des charges organiquement enrobées, des fibres de cellulose et des charges légères remplies de gaz, soutenant ainsi les applications de dispersion et de mélange.

Sachet filling with Piab vacuum conveyor
Feeding a silo with Piab vacuum conveyor

Utilisation de Piab en salles blanches

Lorsque vous planifiez votre installation en salle blanche, il est plus important que jamais d’éviter toute source d’inflammation provenant de vos équipements dans la pièce. Dans cet exemple, une unité piFLOW remplit une trémie. Les pompes à éjecteur Piab répondent aux exigences ATEX, mais la pompe peut également être montée à distance. L’intérieur du convoyeur convient pour la zone 20 ou 0, tandis que l’extérieur peut être utilisé en zone 21 ou 1, garantissant ainsi une sécurité complète dans différents environnements.

Principes de base ATEX - Qu’est-ce qu’une certification ATEX ?

La certification ATEX est une exigence obligatoire pour les équipements utilisés dans des environnements où des atmosphères explosives peuvent se produire. Cela inclut les zones où la poussière, le gaz, la vapeur ou le brouillard peuvent former des mélanges explosifs. La directive ATEX 2014/34/UE définit les principales règles de santé et de sécurité pour les équipements mécaniques et non électriques ATEX. Ces équipements sont destinés à être utilisés dans des environnements dangereux.

Comprendre les zones ATEX et les catégories d’équipements

La certification ATEX implique de classer les zones en fonction de la probabilité et de la durée de la présence d’atmosphères explosives, et de spécifier les niveaux de protection des équipements ATEX. Les convoyeurs à vide Piab peuvent également être installés dans des zones de gaz. Ils peuvent aussi gérer des mélanges hybrides dans des environnements où il y a à la fois de la poussière et du gaz, et où les mélanges peuvent être explosifs, par exemple lors de la manipulation de poudres métalliques dans certains mélanges gazeux, ou lors du transfert de poudres pharmaceutiques dans différents types de gaz. 

Aperçu de la zonification ATEX pour la poussière et la poussière & gaz présenté sur le convoyeur Piab piFLOWp 33 :

EX Dust and Gas zone classification Piab

Zones de poussière :

  • Zone 20 : Atmosphère explosive présente fréquemment ou en continu.
  • Zone 21 : Susceptible de se produire occasionnellement lors du fonctionnement normal.
  • Zone 22 : Peu probable lors du fonctionnement normal, mais peut survenir pendant de courtes périodes.

Zones de poussière et de gaz :

  • Zone 0 : Atmosphère explosive présente fréquemment ou en continu.
  • Zone 1 : Susceptible de se produire occasionnellement lors du fonctionnement normal.
  • Zone 2 : Peu probable lors du fonctionnement normal, mais peut survenir pendant de courtes périodes.

Convoyeurs à vide Piab et pièces conformes aux exigences ATEX

Catégories d’équipements ATEX :

  • Catégorie 1 : Pour les zones les plus dangereuses (0, 20) ; nécessite une certification externe.
  • Catégorie 2 : Pour les zones de danger intermédiaire (1, 21) ; nécessite l’intervention d’un organisme notifié.
  • Catégorie 3 : Pour les zones les moins dangereuses (2, 22) ; permet l’autocertification.

Piab propose des convoyeurs à vide dans les catégories 1 et 2.

Les convoyeurs à vide Piab peuvent être configurés pour répondre à différentes catégories ATEX selon les exigences spécifiques et les zones auxquelles ils sont destinés. Ils offrent une gamme de produits complète pouvant inclure des configurations pour diverses catégories, garantissant ainsi le respect des normes de sécurité nécessaires pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives. L’équipement est conçu pour ne contenir aucune source d’inflammation lors d’un fonctionnement normal et prescrit, conformément aux normes ISO EN 80079-36 et ISO EN 80079-37.

Piab piFLOWp family

piFLOW®p pour Zone 20, 21, 22 et 0, 1, 2 (Gaz et Poussières)

Le piFLOW®p est fabriqué en acier inoxydable SS316L, ce qui en fait la gamme haut de gamme de convoyeurs sous vide de Piab, offrant la plage de capacité la plus large disponible. Des configurations entièrement marquées ATEX sont disponibles.

Niveau le plus élevé de classification ATEX pour le piFLOW®p : 

  • ATEX Poussières: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ATEX Poussières & Gaz: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db |  EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb  | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C

piFLOW®i et f pour Zone 20, 21, 22 (Poussières)

Dans cette configuration, le convoyeur peut être équipé de composants antidéflagrants pour gérer les occurrences occasionnelles d’atmosphères gazeuses explosives. Le système est disponible avec une mise à la terre et une liaison appropriées afin de prévenir toute décharge électrostatique.

Alors que le piFLOW®i possède des caractéristiques similaires, le piFLOW®f est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire, en conformité avec la FDA.

Niveau le plus élevé de classification EX pour piFLOW®f et i : 

  • ATEX Poussières: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
ATEX piFLOWi and piFLOWf
ATEX piFLOWfc

piFLOW®fc pour Zone 20, 21, 22 (Poussières)

Cette famille de produits est fabriquée en acier inoxydable SS304, un convoyeur robuste adapté à divers besoins.

Des configurations sont disponibles, incluant des matériaux antistatiques (dissipatifs) pour tous les joints et pièces en caoutchouc afin de prévenir l’accumulation d’électricité statique, susceptible d’enflammer la poussière. Des ensembles complets sont proposés, comprenant une machine complète avec une pompe à vide, un filtre, un module d’entrée et une vanne inférieure.

Niveau le plus élevé de classification EX pour piFLOW®fc :

  • ATEX Poussières : EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db

piFLOW®t pour Zone 20, 21, 22 et 0, 1, 2 (Gaz et Poussières)

Les configurations disponibles sont conçues pour des zones où un nuage de poussière combustible n’est pas susceptible de se former lors du fonctionnement normal mais, si cela se produit, ne persistera que pendant une courte période. Le système intègre des matériaux antistatiques et une mise à la terre appropriée pour minimiser les risques d’inflammation, et il est configuré avec une pompe à vide, un filtre et d’autres composants.

Niveau le plus élevé de classification ATEX pour piFLOW®t :

  • ATEX Poussières: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db  
  • ATEX Gaz: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb

 

piFLOWt ATEX
ATEX filters Piab

Pièces de rechange et accessoires

  • Filtres: Divers filtres sont disponibles, y compris des filtres plissés et des filtres textiles, conçus pour répondre aux exigences spécifiques de l’ATEX. Le choix du filtre dépend du matériau transporté et de la classification ATEX de la zone concernée. En ATEX Poussières et Gaz IIB, l’option disponible est  le filtre à tige plissée.
  • Joints: Tous les joints en NBR sont utilisés pour leurs propriétés antistatiques, garantissant la sécurité dans les environnements explosifs.
  • Pompes: Plusieurs pompes répondent aux exigences ATEX. Choisissez piPremium pour répondre aux exigences ATEX Poussières, Poussières et Gaz. Choisissez piBASIC pour les applications ATEX Poussières (non recommandé pour les environnements ATEX Poussières & Gaz).

*La fonction piGentle ne convient pas aux environnements explosifs.

Avantages du choix des équipements conformes ATEX de Piab

Sécurité renforcée

Les convoyeurs ATEX de Piab sont conçus pour réduire les risques d’inflammation, garantissant ainsi un environnement de travail plus sûr. Leur conception intègre des matériaux dissipatifs, ce qui permet de minimiser le risque d’inflammation même dans des atmosphères potentiellement explosives.

Conformité aux réglementations

En choisissant des équipements certifiés ATEX, vous vous assurez de respecter les réglementations de l’UE, évitant ainsi d’éventuels problèmes juridiques et opérationnels. Les convoyeurs ATEX de Piab sont marqués Ex et répondent à la directive sur les machines.

Efficacité opérationnelle

Nos ingénieurs conçoivent les équipements mécaniques ATEX de Piab pour garantir fiabilité et efficacité, ce qui minimise les temps d’arrêt et les coûts de maintenance. Non seulement ils sont sûrs pour une utilisation dans des environnements explosifs, mais ils augmentent également la productivité.

Versatilité

Avec des milliers de configurations disponibles, Piab propose des solutions adaptées aux besoins opérationnels spécifiques et aux conditions environnementales. Configurez votre solution de convoyage dès aujourd’hui !

Pour les opérateurs dans les industries exposées aux atmosphères explosives, choisir des équipements certifiés ATEX de Piab garantit sécurité, conformité et efficacité. Nous nous engageons à fournir une qualité irréprochable et à respecter les réglementations, ce qui fait de nous un partenaire de confiance.

Nous proposons des solutions adaptées aux défis uniques de vos opérations. Investissez dans des équipements qui vous assurent tranquillité d’esprit et réussite opérationnelle. Atteignez et dépassez les normes de sécurité en choisissant Piab.

Configurez votre convoyeur sous vide marqué ATEX ici

Consultez nos experts au sujet des convoyeurs sous vide ATEX

Remplissez le formulaire et nous vous recontacterons dès que possible. 

Pays
Je souhaite recevoir les dernières nouvelles de Piab par mail