Technologie de la mousse

La technologie mousse Kenos apporte une prise efficace et précise à un large éventail d’applications. Des petits composants aux préhenseurs de surface de grande taille, nos solutions en mousse adaptables traitent facilement des surfaces et des types de produits variés – assurant une automatisation du vide fiable et haute performance.

Quel est l'intérêt de l'étanchéité pour un préhenseur à mousse ?

La technologie d'étanchéité par mousse permet une préhension stable et précise, même sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Le tapis de mousse adaptable épouse la surface du produit pour créer une étanchéité fiable — sans nécessiter une couverture totale.

Adaptés aussi bien aux petites qu'aux grandes surfaces, les préhenseurs à mousse peuvent traiter aussi bien des articles individuels que des palettes complètes, soutenant la productivité et la fiabilité des processus.

Technologie de la mousse adaptée à tous les systèmes

Les solutions pour petites surfaces

Les ventouses à vide en mousse, les Kenos Mini Préhenseurs (KMG) et les Kenos Flexi Préhenseurs (KFG) bénéficient de la polyvalence de la technologie de mousse. Facilement intégrés dans des systèmes de vide centralisés ou décentralisés, ils peuvent saisir plusieurs éléments simultanément — même avec une couverture partielle — assurant ainsi un joint fiable sur différentes surfaces.

Solutions pour grandes surfaces

Les préhenseurs à vide en mousse à grande surface offrent une large surface d'étanchéité pour la manutention de charges allant du carton individuel à la couche complète de bocaux. Ils tolèrent un positionnement imprécis des produits et s'adaptent à différentes formes, ce qui les rend idéaux pour les applications de palettisation exigeantes.

 

Conçue pour une maintenance facile

La technologie mousse est conçue dans un souci de durabilité et de maintenabilité. Le tapis de mousse peut être retiré et remplacé rapidement, réduisant les temps d'arrêt et prolongeant la durée de vie du système.

Choisissez entre une solution adhésive sécurisée — conçue pour une utilisation sûre et facile à retirer — ou le système breveté EasyFoam, où un accessoire magnétique permet de remplacer la mousse en quelques secondes.

Vous cherchez une mousse de rechange ou envisagez de changer votre préhenseur ?

Contactez Kenos pour discuter de la solution adaptée avec nos ingénieurs.