Ventouse OF70x175P Polyuréthane 40 - 1
Numéro d'article: 0109911
6 Variantes

Ventouse OF70x175P Polyuréthane 40

This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse OF70x175P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
    0108264
  • Ventouse OF70x175P Polyuréthane 60, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille
    0108671
  • Ventouse OF70x175P Polyuréthane 40, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille
    0109854
  • Ventouse OF70x175P Polyuréthane 40, 3/8" NPSF fem.
    0109855
  • Ventouse OF70x175P Polyuréthane 60
    0109910
  • Ventouse OF70x175P Polyuréthane 40
    0109911

Fonctionnalités

  • Conviennent pour des surfaces planes et rugueuses
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces.