Ventouse BX52P Polyuréthane 60, avec filtre - 1
Numéro d'article: 0108039
116 Variantes

Ventouse BX52P Polyuréthane 60, avec filtre

Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

10 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0122966
15 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0124237
20 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0124249
25 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0109397
35 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0107376
52 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108039
75 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0107149
110 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0109312
35 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0106619
52 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0104729
75 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
Numéro d'article: 0107093

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0107381
Sans fixationDisque filtrant, Aucun
Numéro d'article: 0108039
Sans fixationFiltre, Aucun
Numéro d'article: 0108164
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 0122869
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0125107
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0125104
M5 femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0109400
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0125108
G 1/8" mâleFiltre, Al
Numéro d'article: 0201082
G 1/4" mâleFiltre, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 9907493
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 0201073
G 3/8" mâleFiltre, Al
Numéro d'article: 0107149
G 1/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909111
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0106293
G 3/8" femaleFiltre, Al
Numéro d'article: 0106606
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0107383
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9907509
5x1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0107389
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0108794
3/8" NPSF femaleFiltre, Al
Numéro d'article: 0108403
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
  • Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
  • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
  • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces