Les transporteurs pneumatiques de Piab peuvent transporter des poudres métalliques de l’imprimante au tamis ou au fût via un système hermétique, ce qui augmente non seulement la productivité et réduit le gaspillage, mais assure aussi la sécurité des employés. La technologie de transport par le vide de Piab peut être utilisée très efficacement pour la manutention des poudres au sein du secteur de la fabrication additive. Nos transporteurs répondent aux principaux besoins du secteur, notamment la sécurité et l’exposition des employés aux poudres métalliques et à la poussière, en passant par la contamination, tout en répondant aux exigences CE et ATEX relatives au gaz et à la poussière. Par ailleurs, nos transporteurs possèdent une faible empreinte, garantissant ainsi la flexibilité du placement, sans oublier leur faible niveau sonore et leur facilité de nettoyage.
Les transporteurs peuvent aussi être intégrés à des solutions de tamisage portables en raison de leur facilité d’assemblage et de leur poids léger, ce qui permet d’utiliser la même solution de transport et de tamisage pour plusieurs imprimantes.