GRZ 10-12 STC-P8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP avec connecteur - 1
Numéro d'article: 0213743
16 Variantes

GRZ 10-12 STC-P8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP avec connecteur

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • GRZ 10-12 Pince carotte/pièce à mors moletés
    0213191
  • GRZ 10-12 A Part/Sprue Gripper
    0214363
  • GRZ 10-12 ST Pince carotte/pièce à mors en dents de scie
    0213197
  • GRZ 10-12 NP Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile
    0213203
  • GRZ 10-12 C-P Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur PNP
    0213397
  • GRZ 10-12 C-P8 Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur PNP avec connecteur
    0213398
  • GRZ 10-12 C-N Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur NPN
    0213399
  • GRZ 10-12 C-N8 Pince à carotte/pièce à mors moletés et capteur NPN avec connecteur
    0213418
  • GRZ 10-12 STC-P Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP
    0213742
  • GRZ 10-12 STC-P8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP avec connecteur
    0213743
  • GRZ 10-12 STC-N Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN
    0213744
  • GRZ 10-12 STC-N8 Pince à carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN avec connecteur
    0213745
  • GRZ 10-12 NPC-P Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur PNP
    0213754
  • GRZ 10-12 NPC-P8 Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur PNP avec connecteur
    0213755
  • GRZ 10-12 STC-N Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur NPN
    0213765
  • GRZ 10-12 NPC-N8 Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur NPN avec connecteur
    0213766

Fonctionnalités

  • Les mors de type standard ont un dessin moleté en surface pour une meilleure préhension de la carotte ou de la pièce.
  • Fonction de rappel par ressort à simple effet.
  • Entièrement compatible avec le système d'outillage de préhension modulaire de SAS.
  • Finition anodisée.
  • Exigence - pression d'air maximale de 6 bar.
  • Exigence - air sec filtré.