Numéro d'article: 0213202
18 Variantes
GRZ 10-10 NP Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0213190
0213196
0213202
0213344
0213353
0213358
0213396
0213468
0213469
0213478
0213741
0213750
0213751
0213752
0213753
0214360
0214354
0214356
Fonctionnalités
- Les mors de type standard ont un dessin moleté en surface pour une meilleure préhension de la carotte ou de la pièce.
- Fonction de rappel par ressort à simple effet.
- Entièrement compatible avec le système d'outillage de préhension modulaire de SAS.
- Finition anodisée.
- Exigence - pression d'air maximale de 6 bar.
- Exigence - air sec filtré.