Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90 - 1
Numéro d'article: 0216315
11 Variantes

Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • GZ32-AS50-10-10 Pince carotte/pièce à mors moletés
    0213355
  • GZ32-AS50-60-60 Pince carotte/pièce à mors à patins
    0213356
  • GZ32-AS50-10-95 Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur
    0213357
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-10 GZK32-10-10
    0216330
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-60 GZK32-10-60
    0216331
  • Gripper pliers GZ32, jaw 00-00 GZ32-AS50-00-00
    0216312
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-40 GZ32-AS50-10-40
    0216313
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-60 GZ32-AS50-10-60
    0216314
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90
    0216315
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-90 GZ32-AS50-60-90
    0216316
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-95 GZ32-AS50-60-95
    0216317

Fonctionnalités

  • Action : double effet.
  • Capteur avec câble de 2 m (version -90).
  • Capteur avec câble de 0,3 m et connecteur M8 (version -95).