Numéro d'article: Swivel arm slide on 100, pin 16
9 Variantes
Swivel arm slide on, 100mm extension, 16mm pin function attachment
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
Swivel arm slide on 50, pin 16
Swivel arm slide on 50, pin 19
Swivel arm slide on 50, ball joint
Swivel arm slide on 100, pin 16
Swivel arm slide on 100, pin 19
Swivel arm slide on 100, ball joint
Swivel arm slide on 150, pin 16
Swivel arm slide on 150, pin 19
Swivel arm slide on 150, ball joint
Fonctionnalités
- Montage standard sur barres de 25 mm ou de 1".
- Réglage facile par simple vis.
- Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.