Numéro d'article: Swivel arm clamp on 100, pin 16
9 Variantes
Swivel arm clamp on, 100mm extension, 16mm pin function attachment
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
- Swivel arm clamp on 50, pin 16
- Swivel arm clamp on 50, pin 19
- Swivel arm clamp on 50, ball joint
- Swivel arm clamp on 100, pin 16
- Swivel arm clamp on 100, pin 19
- Swivel arm clamp on 100, ball joint
- Swivel arm clamp on 150, pin 16
- Swivel arm clamp on 150, pin 19
- Swivel arm clamp on 150, ball joint
Fonctionnalités
- Standard mounting to 25 mm and 1" bars, easily removable connection.
- Easy single screw adjustment.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.