Numéro d'article: Swivel arm clamp on 100, ball joint
9 Variantes
Swivel arm clamp on, 100mm extension, ball joint function attachment
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
Swivel arm clamp on 50, pin 16
Swivel arm clamp on 50, pin 19
Swivel arm clamp on 50, ball joint
Swivel arm clamp on 100, pin 16
Swivel arm clamp on 100, pin 19
Swivel arm clamp on 100, ball joint
Swivel arm clamp on 150, pin 16
Swivel arm clamp on 150, pin 19
Swivel arm clamp on 150, ball joint
Fonctionnalités
- Standard mounting to 25 mm and 1" bars, easily removable connection.
- Easy single screw adjustment.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.