Numéro d'article: 0121237
5 Variantes
Clapet de sûreté VT1, cartouche COAX® MINI Pi12-2, 3/8"NPT-1/4"NPT
Un choix de distributeurs pneumatiques, électriques ou vacuostatiques. Le distributeur vacuostatique (Vacustat) coupe l'alimentation en air comprimé quand un niveau de vide pré-réglé est atteint et par conséquent, réduit la consommation d'air comprimé.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0109233
0110456
0120323
0121236
0121237
Fonctionnalités
- Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour fonctionner en toute sécurité.
- Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
- En option, cartouche COAX® deux-étages MINI Pi12-2 intégrée.
- En option, distributeur vacuostatique intégré qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé sur des applications étanches.
- Usage recommandé de tuyaux de 4 mm et d'une pression ne dépassant pas 6 bars pour le contre-soufflage.
- Usage recommandé de tuyaux de 6 mm et d'une pression ne dépassant pas 6 bars pour l'aspiration.
- Longueurs de tuyauteries égales sur un même ensemble pour le contre-soufflage et l'aspiration
- 12 appareils maximum par outillage.