Piab présente piSOFTGRIP® 40-3 - une pince souple homologuée pour l’industrie alimentaire, conçu pour les manipulations délicates.

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.
Piab développe la famille des piSOFTGRIP® avec le nouveau piSOFTGRIP® 40-3 à 3 doigts, développé pour l’industrie alimentaire et chocolatière. Basé sur l'éprouvé piSOFTGRIP® 30-3, le nouveau modèle augmente la capacité d’adhérence jusqu’à Ø40 mm tout en conservant le même concept et la même facilité d’utilisation.
La pince souple à vide manipule en toute sécurité des produits sensibles et légers avec des formes ou surfaces irrégulières. Sa conception monobloc avec joint et ses trois doigts de préhension la rendent robuste, insensible à la poussière et permettent un réglage facile de la force de préhension via le niveau de vide – assurant une manipulation douce et fiable sur un éventail plus large d’applications.
Certifié pour l’industrie alimentaire, adapté à la manipulation délicate
Le piSOFTGRIP® 40-3 est fabriqué à partir de silicone détectable approuvé pour un contact direct avec les aliments, conformément aux réglementations 21 CFR de la Food and Drug Administration et (UE) 1935/2004. Conçu pour l’industrie alimentaire et chocolatière, il permet une manipulation automatisée d’une gamme encore plus large de produits, y compris des aliments délicats et des pralinés au chocolat, sans risque d’écrasement, de déformation ou d’endommagement des garnitures. Avec une cavité dotée d’une étanchéité sous vide et une fixation lavable à l’eau en option, le piSOFTGRIP® 40-3 est facile à nettoyer et adapté aux environnements de production hygiéniques où la fiabilité et la propreté sont essentielles.
Facile à utiliser, à commander et à nettoyer
Le piSOFTGRIP® 40-3 combine une préhension douce avec la simplicité d’une ventouse. Utilisant les mêmes fixations que les ventouses piSOFTGRIP® 30-3 et piGRIP® de Piab, il permet des modernisations, des modifications et une standardisation faciles sur l’ensemble des lignes de production.
Pour répondre aux différentes exigences d’application et de nettoyage, le piSOFTGRIP® 40-3 est disponible avec une gamme de raccords à plusieurs niveaux. Pour une option de base, les raccords piGRIP® standards offrent une solution compacte et économique pour les installations polyvalentes. Pour les applications nécessitant une connexion ferme verrouillée par rotation et une plus grande flexibilité de montage, un nouveau raccord en aluminium offre une interface sécurisée et non rotative avec plusieurs options de filetage – idéal lorsque la stabilité mécanique est essentielle, mais où l’exposition à des détergents très agressifs est limitée. Pour les environnements hygiéniques les plus exigeants, la fixation lavable à l’eau haut de gamme en acier inoxydable à verrouillage rotatif offre une résistance maximale à la corrosion et est conçue pour résister au nettoyage avec des détergents puissants et à des cycles de lavage fréquents.
Le préhenseur peut être facilement configuré pour des applications multimodes, telles que des dispositions en rangées ou en grille, afin de gérer différents schémas de prélèvement. Sa conception intuitive assure une intégration rapide dans les systèmes d'automatisation, contribuant à maintenir l'intégrité des produits, à garantir une manipulation hygiénique sûre et à accroître la productivité globale.