Piab lance les modèles piSAVE ESS et piSAVE ESL, des solutions autonomes d'économie d'énergie.

Piab élargit son offre d’économie d’énergie avec le lancement de piSAVE ESS autonome et de piSAVE ESL autonome, rendant nos fonctions d’économie d’énergie connues via la plateforme piCLASSIC Neo sous forme d’unités flexibles et indépendantes, pouvant être intégrées à une grande variété d’applications.
piSAVE® ESS autonome et piSAVE® ESL autonome sont des solutions entièrement pneumatiques et économes en énergie, conçues pour maximiser les performances sous vide tout en réduisant significativement la consommation d’air comprimé et en diminuant les coûts d’exploitation.
Le piSAVE® ESS autonome est idéal pour les matériaux étanches, garantissant une manipulation rapide et sécurisée des objets avec une consommation énergétique minimale, tandis que le piSAVE® ESL autonome est spécialement développé pour les matériaux difficiles et poreux, compensant automatiquement les fuites afin de protéger les produits délicats et la stabilité du procédé.
Ils offrent un contrôle du vide robuste, à faible bruit et économe en énergie, qui soutient à la fois la productivité et la durabilité dans les environnements d’automatisation modernes.
piSAVE® ESS autonome
- Garantit une manipulation sécurisée et économe en énergie des matériaux et objets étanches, sans compromettre les performances.
- Contrôle automatique de l’alimentation en air comprimé vers la pompe. Coupe et redémarre le flux d’air pour maintenir des niveaux de vide prédéfinis afin de minimiser la consommation d’air comprimé.
- Niveau de vide réglable entre 30 et 90 kPa.
- Grande capacité de débit avec possibilité de servir jusqu’à 6 MIDI COAX.
- Cela minimise le bruit par rapport au fonctionnement continu de l’air.
- Interfaces conviviales pour un entretien facile et un réglage du niveau de vide.
- Fonctionnement entièrement pneumatique, autorégulateur, ne nécessitant aucune commande ou programmation externe.
piSAVE® ESL autonome
- Optimisé pour une manipulation économe en énergie de matériaux et objets poreux, s’ajustant dynamiquement aux variations de fuite pour des performances de vide fiables et efficaces.
- Réglage dynamique et automatique de la pression d’alimentation de l’éjecteur pour atteindre et maintenir le niveau de vide souhaité, minimisant la quantité d’air comprimé utilisée.
- Niveau de vide réglable entre 20 et 70 kPa, avec des interfaces conviviales permettant un contrôle précis.
- Évite les fluctuations inutiles dans le vide, protégeant les matériaux délicats et sensibles.
- Réduit le niveau sonore en diminuant la consommation d’air comprimé.
- Fonctionnement entièrement pneumatique, autorégulateur, ne nécessitant aucune commande ou programmation externe.