Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Manutention sécurisée de vitres

Une solution plus flexible pour une manutention des vitres en toute sécurité

Contexte

Une grande entreprise polonaise fabriquant des vitres cherchait une solution pour réduire les frais de production liés au remplacement fréquent des éjecteurs, sujets au colmatage, et aux ventouses, dont la durée de vie était insuffisante. En plus d'être sûr, le nouveau système devait assurer le maintien d'une plaque de verre pendant au moins 5 minutes après un arrêt ou une panne d'alimentation.

Solution

Nous avons proposé une solution : La pompe à vide P3010 Piab  avec clapet de contre-soufflage, combinée à des ventouses plates de grande taille  XLF200. Les clapets anti-retour de la pompe protègent l'équipement après un arrêt de l'alimentation et maintiennent le vide dans le système. De plus, l'utilisation de filtres dans la pompe diminue considérablement le taux de défaillance du système.

Résultats

L'utilisation de pompes à vide Piab permet le remplacement rapide des cartouches à vide COAX® en cas de colmatage. Cette nouvelle solution réduit considérablement les dépenses en pièces détachées.En outre, les ventouses XLF ont une durée de vie beaucoup plus longue que les anciennes ventouses, et les double lèvres assurent une très haute sécurité opérationnelle du préhenseur.

Suivez-nous

Contactez-nous