Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Vaculex ParceLift équipant PostNord Logistik

Un opérateur logistique investit sur l'ergonomie et en retire des bénéfices financiers

Contexte

PostNord est le plus important opérateur logistique et de messagerie d’Europe du Nord, ainsi que le leader mondial en matière de qualité de service et de performances de livraison.

PostNord effectuait le déchargement des conteneurs et des remorques de façon manuelle, ce qui entraînait fatigue et maux de dos chez les opérateurs. Le principal problème était de soulever de lourds colis depuis le sol jusqu'au niveau des convoyeurs télescopiques qui alimentent le système de triage automatique.

Situation

Ancienne configuration de manutention : Déchargement manuel, dépose sur un convoyeur à bande Caljan

Opérateurs :
2 personnes sur le poste d’alimentation

Équipement : 1 convoyeur à bande Caljan par poste d’alimentation.

Solution

Nouvelle configuration : Déchargement manuel assisté par un système Vaculex® ParceLift :

Opérateurs : 1 personne sur le poste d’alimentation

Équipement : 1 convoyeur à bande Caljan et 1 système Vaculex® ParceLift par poste d’alimentation.

Résultats

L’utilisation du Vaculex® ParceLift permet désormais d’éviter de soulever des charges lourdes et presque toutes les tâches de levage manuel lors du déchargement de conteneurs. Les arrêts de travail ont été réduits (entre 10 et 15%) à un niveau normal (environ 5%). L'ergonomie a été améliorée et les opérateurs peuvent maintenir une cadence de travail régulière tout au long de la journée, pour au final une productivité accrue et une meilleure satisfaction des utilisateurs. Le nombre de troubles musculosquelettiques dus à la répétition des efforts a été réduit et les opérateurs sont satisfaits.

PostNord respecte désormais les préconisations des autorités suédoises en matière de conditions de travail saines. Tous les centres de PostNord utilisent le système Vaculex® ParceLift pour le déchargement, combiné au système Vaculex® TP pour le transfert de colis à l’intérieur des centres.

Gunnar Tunmats, agent de sécurité et opérateur utilisant le système Vaculex® ParceLift, témoigne : «C’est vraiment super de travailler avec le Vaculex® ParceLift.»

1. Acceptation totale de la part des opérateurs
2. Pas de plaintes de maux de dos ou troubles musculosquelettiques. Des opérateurs satisfaits
3. Baisse des arrêts de travail (entre 10 et 15%) à un niveau normal (environ 5%)
4. Plus besoin de réaffecter des opérateurs souffrant de blessures vers des postes moins exigeants
5. Pas de rotation du personnel
6. Plus de troubles musculosquelettiques qualifiés
7. Pas besoin d’être musclé pour travailler à ce poste, tout le monde peut le faire
8. Réduction du nombre d'opérateurs nécessaires. Un seul opérateur (au lieu de deux) est nécessaire pour alimenter chaque convoyeur dans ce cycle de manutention.

 

Suivez-nous

Contactez-nous