P6040 main image

Un fabricant de meubles cherchait à améliorer ses conditions de travail

Contexte

L'entreprise cherchait à économiser  de l'argent sur ses coûts de fonctionnement et à améliorer les conditions de travail de ses opérateurs en réduisant les nuisances sonores. Verco, située dans le Buckinghamshire au Royaume Uni, suit une politique ECO en ce qui concerne les considérations environnementales, ce qui leur a permis de réduire leur empreinte carbone. Ils utilisaient des pompes à vides à moteur électrique sur leurs routeurs à bois, qui étaient bruyantes, généraient beaucoup de chaleur, et coûtaient cher à l'emploi et en entretien.

Solution

En proposant deux pompes à vide Piab à air comprimé P6040, utilisant la technologie éconergétique COAX®, en remplacement des pompes à vide électriques servant à maintenir les planches de bois sur le routeur à tables jumelles horizontales, Piab put offrir une solution beaucoup plus efficace. Les pompes à vide P6040 fonctionnent de façon silencieuse et ne génèrent absolument aucune chaleur. L'opérateur pourrait alors travailler dans un environnement propre, calme et confortable. Et le plus important, moins d'énergie serait utilisé sur le site, ce qui allégerait les charges de la société.

Résultats

Comparées aux pompes à vide électriques, les P6040 sont clairement plus performantes, avec un niveau de vide plus profond, un débit d'aspiration plus rapide, et une accélération du processus de vide. La commande de l'alimentation en air comprimé alignée sur la demande du process fait fonctionner les P6040 pendant seulement 10% du cycle, ce qui a permis de réaliser les économies d'énergies promises avec un retour sur investissement rapide.

“Les pompes Piab offrent une solution de vide très performante et simple, par rapport à nos anciennes turbines. Les coûts énergétiques réduits, une plus faible empreinte carbone, et une installation sans entretien en font le choix idéal”, déclarait Mick Pitwell de Verco Office Furniture Ltd.


Produits connexes

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous