If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pompe électromécanique

Remplacement d'une pompe à vide électromécanique dans une grande usine de caoutchouc

Contexte

Une grande entreprise polonaise spécialisée dans la production de caoutchouc, rencontrait des problèmes de coûts élevés pour entretenir ses pompes à vide mécaniques installées sur des machines de moulage par injection produisant des joints en caoutchouc. En outre, ses pompes mécaniques ne permettent pas de maintenir un niveau de vide approprié nécessaire pour le processus de production.

Solution

La nouvelle pompe à vide devait être facile à nettoyer et à entretenir tout en assurant un niveau de vide fiable et facilement réglable. Le coût de service (maintenance) devait être à un niveau acceptable. Piab proposa sa pompe P6010 équipée de deux cartouches COAX® Xi40-3, une cartouche COAX® Xi40-3 supplémentaire, et un filtre d'aspiration.

Resultats

La taille de la pompe à vide Piab et sa conception modulaire permet de faciliter son nettoyage, en offrant une capacité d'aspiration supérieure à l'ancienne pompe mécanique. Le contrôle sur le niveau de vide dans le processus de production a eu une influence sur l'amélioration de la répétabilité de la qualité de leur produit. En outre, le démontage des anciennes pompes mécaniques encombrantes a permis de gagner de la place entre les machines, et d'améliorer la sécurité des travailleurs et leurs conditions de travail.

Suivez-nous

Contactez-nous