All-Fill, OEM de renommée mondiale, fabrique des remplisseuses de poudre soit individuelles, soit intégrées dans des lignes de conditionnement. Ils recherchaient une solution client simple pour transférer de façon fiable et uniforme une fine poudre chimique dans une remplisseuse automatique de poudre multi-têtes. Ils recherchaient surtout la méthode la plus simple pour transférer le produit dans la doseuse pondérale double têtes.
En raison de contraintes budgétaires, Piab proposa à All-Fill un seul transporteur, avec une séparation du produit sur 2 voies en utilisant une goulotte d'alimentation par gravité basique en "jambes de pantalon". Les coûts furent moins élevés par rapport à un transporteur pour chaque tête de remplissage, et l'acheminement du produit vers la remplisseuse se trouvait simplifiée avec une unique ligne d'alimentation.
Grâce au transporteur piFLOW®f qui répondit techniquement aux spécifications requises et aux exigences de la FDA, ainsi qu’avec une certification ATEX pour ce type d’environnement, All-Fill intégra le transporteur Piab sur sa machine existante avec seulement des modifications minimes.
L'intégration du piFLOW®f sur la machine a permis une livraison de l'ensemble dans le délai imparti.
All-Fill et Piab entretiennent des relations de longues dates, et Piab fut retenu comme le premier choix pour ce projet. Le client final y a vu un signe de confiance positif, dans l'élaboration d'une solution permettant à All-Fill de transformer ce projet en vente.
La hauteur de transfert demandée était plus élevée que les hauteurs habituellement demandées à All-Fill et le défi fut malgré tout facilement atteint avec le piFLOW® tout en conservant le côté pratique du système. La consommation d’air comprimé est plus faible que celle prévue de 30% par l’utilisation d’un seul transporteur. La simplicité du système et la suppression des équipements au sol de transfert mécanique permet au client d’avoir un accès complet à sa machine sans avoir besoin de déplacer et déconnecter l'équipement.